Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
23340.0125
d1(mm) | 28.7 | d2(mm) | 17.8 | d3(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
d4 | M4 | d5(mm) | 39.4 | h1(mm) | 41 |
h2(mm) | 22 | h3(mm) | 17.5 | l1(mm) | ~ 7 |
WS1(mm) | 6 | WS2(mm) | 2.5 | Tightening torque max.(Nm) | 66 |
Location hole(mm) | 50 | Clamping force(kN) | 20 | Body | Steel, blackened |
Clamping screw | Heat-treated steel | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Mandrins de serrage et centrage, avec serrage latéral, le numéro d'article est le suivant: 23340.0125.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 23340.0125.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles