Vis de serrage à excentrique, hexagonales

Vis de serrage à excentrique, hexagonales
Les vis excentriques ont une force de serrage élevée pour une hauteur de serrage réduite. Le corps en laiton garantit un serrage doux mais sûr.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Eccentric Clamping Clamps, EH 23270.

Product Description

These clamps have a high clamping force for low clamping heights. The body from brass provides a gentle but safe clamping.

Material

Eccentric screw
• Steel
Body
• Brass

Drawing

Order Information

DimensionsAWS1WS2Clamping force
max.
Tightening torque
max.
WeightArt. No.
d1h1h2s     
[mm][mm][mm][mm][kN][Nm][g] 
M 42.89.60.753.87.9330.92.53.523270.0104
M 64.811.21.007.815.8643.410.011.023270.0106
M 84.815.01.0010.220.6053.618.020.023270.0108
M106.319.01.3010.220.6077.026.027.023270.0110
M129.522.82.0012.725.4089.075.054.023270.0112
M1612.728.52.5015.030.131212.0120.0108.023270.0116

Application Example

Référence pièce
23270.0104
23270.0106
23270.0108
23270.0110
23270.0112
23270.0116
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSd1
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
WS1
(mm)
WS2
(mm)
A
(mm)
s
(mm)
Tightening torque max.
(Nm)
Clamping force
(kN)

9.69 €

1 Jour même

Stock

10M42.89.67.9333.80.752.50.9

10.32 €

1 Jour même

Stock

10M64.811.215.8647.81103.4

11.08 €

1 Jour même

Stock

10M84.81520.6510.21183.6

11.65 €

1 4 jours 10M106.31920.6710.21.3267

16.19 €

2 4 jours 10M129.522.825.4812.72759

24.47 €

1 4 jours 10M1612.728.530.1312152.512012

Loading...

  1. 1

Informations de base

Eccentric screw Steel Body Brass Conflict Minerals free yes
REACH compliant yes

Assistance technique