Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
23270.0210 |
23270.0212 |
23270.0216 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | d1 (mm) | d2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | WS (mm) | A (mm) | s (mm) | Tightening torque max. (Nm) | Clamping force (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.12 € | 1 | 4 jours | 10 | M10 | 20.6 | 9.6 | 16 | 7 | 10.3 | 1.6 | 26 | 9 | |||
32.31 € | 1 | 4 jours | 10 | M12 | 25.4 | 9.6 | 22.5 | 8 | 12.7 | 2 | 88 | 17.8 | |||
42.00 € 26.04 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M16 | 30.1 | 12.7 | 26.8 | 12 | 15 | 2.5 | 135 | 26.7 |
Loading...
Eccentric screw | Steel | Body | Steel, case-hardened | Conflict Minerals free | yes |
---|---|---|---|---|---|
REACH compliant | yes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
d1(mm)
d2(mm)
h1(mm)
h2(mm)
WS(mm)
A(mm)
s(mm)
Tightening torque max.(Nm)
Clamping force(kN)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles