Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
25020.0008 |
25020.0010 |
25020.0012 |
25020.0016 |
25020.0058 |
25020.0060 |
25020.0062 |
25020.0066 |
25020.0108 |
25020.0110 |
25020.0112 |
25020.0116 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | d2 | d3 | e (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | s (mm) | d1 | F1 (N) | F2 (N) | R (mm) | WS (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.73 € | 1 | 3 jours | 10 | M2,5 | - | ~ 3.5 | 50 | 32 | 9 | - | 6 | M8 | ~ 4.1 | ~ 7.6 | 1.75 | 3 | |||
20.18 € | 1 | 3 jours | 10 | M3 | - | ~ 4.6 | 59 | 35 | 11 | - | 8 | M10 | ~ 5 | ~ 9 | 2.3 | 4 | |||
20.93 € | 1 | 4 jours | 10 | M4 | - | ~ 5.8 | 68 | 38 | 14 | - | 10 | M12 | ~ 5.1 | ~ 11 | 2.9 | 5 | |||
26.81 € | 1 | 4 jours | 10 | M5 | - | ~ 6.9 | 78 | 42 | 16 | - | 12 | M16 | ~ 7.5 | ~ 13.8 | 3.5 | 6 | |||
19.32 € | 1 | 4 jours | 10 | M2,5 | - | ~ 3.5 | 50 | 32 | 9 | - | 6 | M8 | ~ 4.1 | ~ 7.6 | - | 3 | |||
19.67 € 12.20 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M3 | - | ~ 4.6 | 59 | 35 | 11 | - | 8 | M10 | ~ 5 | ~ 9 | - | 4 | |||
20.41 € 12.65 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M4 | - | ~ 5.8 | 68 | 38 | 14 | - | 10 | M12 | ~ 5.1 | ~ 11 | - | 5 | |||
26.39 € 16.36 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M5 | - | ~ 6.9 | 78 | 42 | 16 | - | 12 | M16 | ~ 7.5 | ~ 13.8 | - | 6 | |||
19.73 € | 1 | 3 jours | 10 | M2,5 | M2,5 | ~ 3.5 | 50 | 32 | 9 | 4 | 6 | M8 | ~ 4.1 | ~ 7.6 | - | 3 | |||
20.35 € | 1 | 4 jours | 10 | M3 | M3 | ~ 4.6 | 59 | 35 | 11 | 5 | 8 | M10 | ~ 5 | ~ 9 | - | 4 | |||
20.89 € | 1 | 4 jours | 10 | M4 | M4 | ~ 5.8 | 68 | 38 | 14 | 6 | 10 | M12 | ~ 5.1 | ~ 11 | - | 5 | |||
26.67 € | 1 | 4 jours | 10 | M5 | M5 | ~ 6.9 | 78 | 42 | 16 | 7 | 12 | M16 | ~ 7.5 | ~ 13.8 | - | 6 |
Loading...
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes | Spring | Stainless steel |
---|---|---|---|---|---|
Body | Free cutting steel, blackened | Nut | Steel, black (ISO 4035) | Actuating bolt | Steel, nitrided, black |
Configurer
Stock
Propriétés de base
d2
d3
e(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
s(mm)
d1
F1(N)
F2(N)
R(mm)
WS(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles