Poussoirs de détection, avec adaptation pour l'intégration d'un capteur

Poussoirs de détection, avec adaptation pour l'intégration d'un capteur
Poussoir de détection pour intégration des capteurs; conception compacte et robuste avec filetage fin permettant une utilisation multiple, p. ex. pour bloquer avec contrôle de position. Particulièrement adapté pour capteurs inductifs avec contact affleurant. Plage de mécanisme réglable au niveau du vissage du capteur. La sensibilité du mécanisme est réglable sur l'ensemble de la plage de course.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
25010.0012
25010.0016
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCourse de contact S
(mm)
Vis de montage nominale M d1 d2
(mm)
d4
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
F1 F2 WS
(mm)

35.56 €

1 2 jours 105.6M8x1.0 (fin)M12 x 16.2194420~ 15.5~ 24~ 41.517

43.09 €

1 3 jours 107.5M12x1.0 (fin)M16 x 18.521.56532~ 20~ 32.5~ 65.519

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à goupille de liaison Forme du corps principal Avec tête hexagonale Type à section de contact Dôme
D.E. de la pièce de contact Jusqu'à Ø10 Conflict Minerals yes REACH compliant yes
Pin Stainless steel 1.4305 Spring Stainless steel Housing Stainless steel 1.4305
Nut Brass (ISO 4035), nickel-plated

Assistance technique