Moyeux arbre-pignon / hexagone de blocage / conique / 25050.0105

Moyeux arbre-pignon / hexagone de blocage / conique / 25050.0105
  • En promotion
Il s'agit d'un moyeu arbre-pignon auto-centrant et sans jeu; version avec protection contre la corrosion et à six pans et contre-écrou.
La précision de rotation est 0,03 mm.
Ces moyeux permettent une utilisation simple et économique dans tous les assemblages arbres-pignons d'éléments machines els les chaînes, les roues dentées, les poulies, les cames, les leviers, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Tapered Shaft Hubs • with lock nut, EH 25050.

Product Description

It is a self-centering and non-floating tapered shaft hub in corrosion-protected design with a hexagon nut and a lock nut.
The rotational accuracy of the tapered shaft hubs is 0.03 mm.
By using tapered shaft hubs, all shaft-hub joints of machine elements such as sprocket wheels, gear wheels, belt pulleys, cams, levers etc. can be easily and efficiently established.

Material

External part
• Steel, zinc-plated by galvanization
Inner part
• Steel, nickel-plated
Nut
• Steel, nickel-plated

Assembly

The lock nut at the outer part facilitates locking of the shaft-hub joint if freely rotating shafts are involved. For mounting, a cresent wrench (thickness max. l2-l3) is used.

References

Comply with mounting instructions, mounting examples, and technical data.

Drawing

Order Information

DimensionsWSTightening
torque of the nut
Transferable
torque
Transferable
axial load
Surface
pressure
of shaft
Surface
pressure
of hub
Hub
bore
Shaft
diameter
WeightArt. No.
d1d2l1l2l3 TAMFaPWPND1D2  
      max.max.max.max.max.H9h9  
               
[mm][mm][Nm][Nm][kN][N/mm2][N/mm2][mm][mm][g] 
51219159149.910.14.02641191251625050.0105
61219159149.912.14.02201191261525050.0106
8142217111616.923.45.81791211482125050.0108
9182419122234.943.79.72451271894725050.0109
10182419122234.948.69.722112718104425050.0110
11202419122243.859.910.922512820114725050.0111
12202419122243.865.310.920612820124325050.0112
14242822152765.093.013.317810724147725050.0114
15242822152765.099.013.316610724157225050.0115
16242822152765.0106.013.315610724166825050.0116
183036271736161.0223.024.8224145301817725050.0118
193036271736161.0235.024.8212145301916925050.0119
203036271736161.0248.024.8201145302016125050.0120
223841302046250.0349.031.8197122382233925050.0122
243841302046250.0381.031.8180122382431725050.0124
253841302046250.0397.031.8173122382530425050.0125
284244332350355.0565.040.4174123422837025050.0128
304244332350355.0605.040.4162123423034225050.0130
325051382855490.0764.047.8166112503255525050.0132
355051382855490.0836.047.8151112503549425050.0135

Accessories

 WSWeightArt. No.
 [mm][g] 
special fork wrench
144525050.0814
167225050.0816
2219525050.0822
2719525050.0827
3642825050.0836
4661025050.0846
5087025050.0850
55112525050.0855
65129525050.0865

Application example


Référence pièce
25050.0105
25050.0106
25050.0108
25050.0109
25050.0110
25050.0111
25050.0112
25050.0114
25050.0115
25050.0116
25050.0118
25050.0119
25050.0120
25050.0122
25050.0124
25050.0125
25050.0128
25050.0130
25050.0132
25050.0135
25050.0814
25050.0816
25050.0822
25050.0827
25050.0836
25050.0846
25050.0850
25050.0855
25050.0865
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Forme du diamètre intérieur WS
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
Tightening torque of the nut TA max.
(Nm)
Surface pressure hub pN max.
(N/mm²)
Surface pressure shaft pW max.
(N/mm²)
Transferable thrust load Fa max.
(kN)
Transferable torque M max.
(Nm)
Inner part External part Nut Sans minéraux de conflit Conforme REACH

24.36 €

14.37 €

1 Jour même

Stock

10512Round shape14125191599.9119264410.1Steel, nickel-platedSteel, galvanizedSteel, nickel-platedyesyes

23.38 €

1 4 jours 10612Round shape14126191599.9119220412.1Steel, nickel-platedSteel, galvanizedSteel, nickel-platedyesyes

24.65 €

1 4 jours 10814Round shape1614822171116.91211795.823.4Steel, nickel-platedSteel, galvanizedSteel, nickel-platedyesyes

25.51 €

1 4 jours 10918Round shape2218924191234.91272459.743.7Steel, nickel-platedSteel, galvanizedSteel, nickel-platedyesyes

26.22 €

1 3 jours 101018Round shape22181024191234.91272219.748.6Steel, nickel-platedSteel, galvanizedSteel, nickel-platedyesyes

27.83 €

1 4 jours 101120Round shape22201124191243.812822510.959.9Steel, nickel-platedSteel, galvanizedSteel, nickel-platedyesyes

28.53 €

16.83 €

1 Jour même

Stock

101220Round shape22201224191243.812820610.965.3Steel, nickel-platedSteel, galvanizedSteel, nickel-platedyesyes

31.51 €

1 4 jours 101424Round shape2724142822156510717813.393Steel, nickel-platedSteel, galvanizedSteel, nickel-platedyesyes

31.51 €

18.59 €

1 Jour même

Stock

101524Round shape2724152822156510716613.399Steel, nickel-platedSteel, galvanizedSteel, nickel-platedyesyes

31.51 €

1 4 jours 101624Round shape2724162822156510715613.3106Steel, nickel-platedSteel, galvanizedSteel, nickel-platedyesyes

35.20 €

1 4 jours 101830Round shape36301836271716114522424.8223Steel, nickel-platedSteel, galvanizedSteel, nickel-platedyesyes

34.27 €

1 4 jours 101930Round shape36301936271716114521224.8235Steel, nickel-platedSteel, galvanizedSteel, nickel-platedyesyes

35.20 €

1 2 jours 102030Round shape36302036271716114520124.8248Steel, nickel-platedSteel, galvanizedSteel, nickel-platedyesyes

40.03 €

23.62 €

1 Jour même

Stock

102238Round shape46382241302025012219731.8349Steel, nickel-platedSteel, galvanizedSteel, nickel-platedyesyes

39.67 €

1 4 jours 102438Round shape46382441302025012218031.8381Steel, nickel-platedSteel, galvanizedSteel, nickel-platedyesyes

39.67 €

1 4 jours 102538Round shape46382541302025012217331.8397Steel, nickel-platedSteel, galvanizedSteel, nickel-platedyesyes

43.98 €

25.95 €

1 Jour même

Stock

102842Round shape50422844332335512317440.4565Steel, nickel-platedSteel, galvanizedSteel, nickel-platedyesyes

45.14 €

26.63 €

1 Jour même

Stock

103042Round shape50423044332335512316240.4605Steel, nickel-platedSteel, galvanizedSteel, nickel-platedyesyes

53.88 €

31.79 €

1 Jour même

Stock

103250Round shape55503251382849011216647.8764Steel, nickel-platedSteel, galvanizedSteel, nickel-platedyesyes

53.41 €

10 4 jours 103550Round shape55503551382849011215147.8836Steel, nickel-platedSteel, galvanizedSteel, nickel-platedyesyes
-

7.94 €

4.68 €

1 Jour même

Stock

10---14---------------
-

9.41 €

5.55 €

1 Jour même

Stock

10---16---------------
-

13.58 €

8.01 €

1 Jour même

Stock

10---22---------------
-

21.24 €

12.53 €

1 Jour même

Stock

10---27---------------
-

30.50 €

18.00 €

1 Jour même

Stock

10---36---------------
-

66.64 €

39.32 €

1 Jour même

Stock

10---46---------------
-

71.34 €

42.09 €

1 Jour même

Stock

10---50---------------
-

79.52 €

46.92 €

1 Jour même

Stock

10---55---------------
-

80.45 €

47.47 €

1 Jour même

Stock

10---65---------------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de base With Shoulder Traitement de surface Placage autocatalytique au nickel Support de fixation Type à retenue

Assistance technique