Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
24100.0101 |
24100.0102 |
24100.0151 |
24100.0152 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | d1 | d2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h4 (mm) | b (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Load capacity max. (N) | WS (mm) | Lever | Lever colour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.01 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M6 | 9 | 12 | 13.3 | 6.5 | 19 | 45 | 55 | 500 | 4 | Zinc die-cast, silver, similar to RAL 9006 | silver | |||
16.01 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M6 | 9 | 12 | 13.3 | 6.5 | 19 | 45 | 55 | 500 | 4 | Zinc die-cast, black, similar to RAL 9005 | black | |||
20.01 € | 1 | 2 jours | 10 | M8 | 14 | 14 | 15.8 | 9 | 25.2 | 65 | 78 | 1000 | 5 | Zinc die-cast, silver, similar to RAL 9006 | silver | |||
20.01 € | 4 | 2 jours | 10 | M8 | 14 | 14 | 15.8 | 9 | 25.2 | 65 | 78 | 1000 | 5 | Zinc die-cast, black, similar to RAL 9005 | black |
Loading...
h3(mm) | 0.8 | Material | Dry powdered metal | Screw | Stainless steel A2 (ISO 10642) |
---|---|---|---|---|---|
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
d1
d2(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h4(mm)
b(mm)
l1(mm)
l2(mm)
Load capacity max.(N)
WS(mm)
Lever
Lever colour
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles