Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
![]() | The catches with spring, manufactured according to DIN 6310, are used as locking elements, for example. |
Dimensions | Spring rate R ~ | Weight | Art. No. | |||||||||||||||||
l1 | b1 | d1 | d2 | h1 | h2 | h3 | h4 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | m1 | t | r | L0 | |||
-0.2 | E9 | ±0.1 | ~ | |||||||||||||||||
[mm] | [N/mm] | [g] | ||||||||||||||||||
45 | 8 | 4 | 5.0 | 9.5 | 5.5 | 8 | 4 | 15 | 10 | 2 | 9 | 11 | 30 | 2.5 | 1.5 | 1.6 | 17.8 | 3.0 | 15 | 22200.0045 |
60 | 10 | 5 | 6.3 | 12.0 | 7.0 | 10 | 5 | 20 | 14 | 3 | 11 | 15 | 40 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 21.2 | 4.0 | 35 | 22200.0060 |
80 | 14 | 6 | 8.0 | 15.0 | 9.0 | 14 | 7 | 30 | 22 | 5 | 14 | 23 | 60 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 25.1 | 4.8 | 80 | 22200.0080 |
Référence pièce
|
---|
22200.0045 |
22200.0060 |
22200.0080 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Dimension l1 (mm) | L0 (mm) | b1 (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | m1 (mm) | t (mm) | Spring rate (N/mm) | R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.94 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 45 | ~ 17.8 | 8 | 4 | 5 | 9.5 | 5.5 | 8 | 4 | 15 | 10 | 2 | 9 | 11 | 30 | 2.5 | 1.5 | ~ 3 | 1.6 | |||
10.68 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 60 | ~ 21.2 | 10 | 5 | 6.3 | 12 | 7 | 10 | 5 | 20 | 14 | 3 | 11 | 15 | 40 | 3 | 3 | ~ 4 | 2.5 | |||
14.50 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 80 | ~ 25.1 | 14 | 6 | 8 | 15 | 9 | 14 | 7 | 30 | 22 | 5 | 14 | 23 | 60 | 5 | 5 | ~ 4.8 | 4 |
Loading...
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes | Material | Heat-treated steel, blackened. Hardened where shown by |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Dimension l1(mm)
L0(mm)
b1(mm)
d1(mm)
d2(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
h4(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
l6(mm)
l7(mm)
m1(mm)
t(mm)
Spring rate(N/mm)
R(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles