Broches de levage, autobloquantes, en inox

Broches de levage, autobloquantes, en inox
  • En promotion
Utilisation rapide, simple et robuste comme élément de levage avec manille mobile sécurisée contre le déverrouillage accidentel. Des usinages spéciaux, comme p. ex. des taraudages pour des anneaux de levage dans la pièce, ne sont plus nécessaires.
Anti-corrosion et résistante aux intempéries, donc adaptée à l'utilisation en extérieur. Axe traité, trempé par précipitation, présentant une bonne résistance à l'usure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Lifting Pins • self-locking, stainless steel, EH 22350.

Product Description

Heavy-duty lifting element for quick and easy use, with moveable shackle and locking stud to provide protection against unintentional unlocking. Special lifting devices, e.g. threads for ring bolts, are no longer required on the workpiece.
Corrosion and weathering resistant, thus also suitable for outdoor application. Very solid, precipitation-hardened pin with an extreme load capacity.

Material

Pin part
• Stainless steel 1.4542, precipitation-hardened
Press button
• Aluminium, red anodised
Shackle
• Stainless steel 1.4571
Spring
• Stainless steel

Assembly

Simple H11 boreholes are sufficient.
Mounting:
1. Press in the button and hold it down
2. Insert the lifting pin
3. Release the button (The button must be back in its original position)
Dismantling:
1. Press in the button and hold it down.
2. Remove the lifting pin.
3. Release the button.

Operation

Each lifting pin contains an instruction manual with an EC Declaration of Conformity.

Accessories

As accessories, we offer matching locating bushings for d1 = 8, 10, 12, 16 and 20

Further products

• Lifting Pins, self-locking
• Locating Bushings, for lifting pins
• Locating Bushings, plain, for lifting pins
• Locating Bushings with Seal, plain, for lifting pins
• Threaded Lifting Pins, self-locking
• Threaded Lifting Pins, self-locking, for centre holes according to DIN 332
• Threaded Lifting Pins, self-locking, with rotatable shackle
• Threaded Lifting Pins, self-locking - INCH
• Threaded Lifting Pins, self-locking, with rotatable shackle - INCH

Drawing

Order Information

DimensionsLoad capacity1)xLocation hole
H11
Operating temperature range
max.
WeightArt. No.
d1l1d2d3d4l2l3l4l5l6l7l8l9F1F2F31)   
-0.04
-0.08
+0.6  min.           min.max.   
[mm][kN][mm][mm][°C][g] 
8.0109.3521.59.858.7525.736.027.0304987.521.51.51.20.51.558.025027022350.0701
8.0159.3521.59.858.7525.736.027.0304987.521.51.51.20.51.5108.025027322350.0702
8.0259.3521.59.858.7525.736.027.0304987.521.51.51.20.51.5158.025027522350.0704
8.0359.3521.59.858.7525.736.027.0304987.521.51.51.20.51.5158.025028022350.0706
8.3109.6521.510.058.7525.736.027.0304987.521.51.51.20.51.558.325022822350.0711
8.3159.6521.510.058.7525.736.027.0304987.521.51.51.20.51.5108.325022922350.0712
8.3259.6521.510.058.7525.736.027.0304987.521.51.51.20.51.5158.325023322350.0714
8.3359.6521.510.058.7525.736.027.0304987.521.51.51.20.51.5158.325023822350.0716
10.01511.7021.512.2010.2025.736.027.0304987.521.52.72.42.11.51010.025027722350.0721
10.02511.7021.512.2010.2025.736.027.0304987.521.52.72.42.11.51010.025028122350.0723
10.03511.7021.512.2010.2025.736.027.0304987.521.52.72.42.11.51010.025029222350.0725
10.05011.7021.512.2010.2025.736.027.0304987.521.52.72.42.11.51010.025029822350.0727
12.01514.2021.514.7011.0025.736.027.0304987.521.53.53.22.81.51012.025028522350.0731
12.02514.2021.514.7011.0025.736.027.0304987.521.53.53.22.81.51512.025029222350.0733
12.03514.2021.514.7011.0025.736.027.0304987.521.53.53.22.81.51512.025030422350.0735
12.05014.2021.514.7011.0025.736.027.0304987.521.53.53.22.81.51512.025031622350.0737
13.82516.2021.516.7013.0025.736.027.0304987.521.53.83.52.81.51513.825026022350.0751
13.85016.2021.516.7013.0025.736.027.0304987.521.53.83.52.81.53513.825029022350.0753
13.87516.2021.516.7013.0025.736.027.0304987.521.53.83.52.81.53513.825032322350.0755
16.02518.6025.019.2015.1031.044.527.0304992.821.54.84.54.11.51516.025039522350.0741
16.05018.6025.019.2015.1031.044.527.0304992.821.54.84.54.11.53516.025043022350.0743
16.07518.6025.019.2015.1031.044.527.0304992.821.54.84.54.11.54016.025046522350.0745
20.05024.5030.025.0019.7036.552.032.63656114.026.010.08.56.51.52520.025072922350.0773
20.07524.5030.025.0019.7036.552.032.63656114.026.010.08.56.51.53020.025069322350.0775
1) Test load corresponds to 3 times the nominal load (test according to DIN EN 13155)

Application Example




Référence pièce
22350.0701
22350.0702
22350.0704
22350.0706
22350.0711
22350.0712
22350.0714
22350.0716
22350.0721
22350.0723
22350.0725
22350.0727
22350.0731
22350.0733
22350.0735
22350.0737
22350.0741
22350.0743
22350.0745
22350.0751
22350.0753
22350.0755
22350.0773
22350.0775
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

125.98 €

1 2 jours 10

125.98 €

1 4 jours 10

125.97 €

1 4 jours 10

125.98 €

1 2 jours 10

125.97 €

1 4 jours 10

125.97 €

1 4 jours 10

125.97 €

1 4 jours 10

125.97 €

1 4 jours 10

131.65 €

2 2 jours 10

131.65 €

1 4 jours 10

131.65 €

1 4 jours 10

131.65 €

77.67 €

1 Jour même

Stock

10

140.49 €

1 4 jours 10

140.48 €

1 3 jours 10

140.49 €

1 4 jours 10

140.49 €

82.89 €

1 Jour même

Stock

10

158.12 €

1 4 jours 10

158.12 €

1 4 jours 10

158.12 €

1 4 jours 10

143.61 €

1 4 jours 10

143.61 €

1 4 jours 10

143.61 €

1 3 jours 10

190.12 €

1 4 jours 10

192.90 €

1 4 jours 10

Loading...

  1. 1

Assistance technique