Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Locating bushings are used for quick and safe locating of lifting pins EH 22350 / EH 22351. Corrosion and abrasion resistant. |
Dimensions | For nominal length | Dimensions | WS | Tightening torque max. | x1) | Load capacity1) | For lifting pin | Weight | Art. No. | ||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | F1 | F2 | F3 | |||||||
H11 | -0.2 | +0.3 | |||||||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [mm] | [kN] | [g] | ||||||||
8 | M16 x 1,5 | 10 | 24 | 9.8 | 27.5 | 20 | 19 | 90 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 22350.0601 / .0701 | 34 | 22350.0900 |
8 | M16 x 1,5 | 15 | 24 | 9.8 | 27.5 | 20 | 19 | 90 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 22350.0602 / .0702 | 34 | 22350.0902 |
8 | M16 | 25 | 24 | 9.8 | 37.5 | 25 | 19 | 75 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 22350.0604 / .0704 | 47 | 22350.0904 |
8 | M16 | 35 | 24 | 9.8 | 47.5 | 35 | 19 | 75 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 22350.0606 / .0706 | 57 | 22350.0906 |
10 | M20 x 1,5 | 15 | 28 | 12.2 | 35.5 | 24 | 24 | 145 | 1.5 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 22350.0621 / .0721 | 71 | 22350.0910 |
10 | M20 x 1,5 | 25 | 28 | 12.2 | 35.5 | 24 | 24 | 145 | 1.5 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 22350.0623 / .0723 | 74 | 22350.0912 |
10 | M20 | 35 | 28 | 12.2 | 46.0 | 29 | 24 | 130 | 1.5 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 22350.0625 / .0725 | 94 | 22350.0914 |
10 | M20 | 50 | 28 | 12.2 | 65.0 | 49 | 24 | 130 | 1.5 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 22350.0627 / .0727 | 117 | 22350.0916 |
12 | M24 x 1,5 | 15 | 32 | 14.7 | 35.5 | 24 | 27 | 220 | 1.5 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 22350.0631 / .0731 | 95 | 22350.0920 |
12 | M24 x 1,5 | 25 | 32 | 14.7 | 36.5 | 24 | 27 | 220 | 1.5 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 22350.0633 / .0733 | 103 | 22350.0922 |
12 | M24 | 35 | 32 | 14.7 | 48.5 | 36 | 27 | 200 | 1.5 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 22350.0635 / .0735 | 120 | 22350.0924 |
12 | M24 | 50 | 32 | 14.7 | 72.5 | 60 | 27 | 200 | 1.5 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 22350.0637 / .0737 | 164 | 22350.0926 |
16 | M30 x 2 | 25 | 39 | 19.2 | 44.0 | 29 | 30 | 440 | 1.5 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 22350.0641 / .0741 | 164 | 22350.0930 |
16 | M30 | 50 | 39 | 19.2 | 66.0 | 44 | 30 | 400 | 1.5 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 22350.0643 / .0743 | 238 | 22350.0934 |
16 | M30 | 75 | 39 | 19.2 | 96.0 | 74 | 30 | 400 | 1.5 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 22350.0645 / .0745 | 325 | 22350.0936 |
20 | M36 x 2 | 50 | 43 | 26.0 | 70.0 | 55 | 36 | 440 | 1.5 | 10.0 | 8.5 | 6.5 | 22350.0673 / .0773 | 353 | 22350.0954 |
20 | M36 x 2 | 75 | 43 | 26.0 | 95.0 | 80 | 36 | 440 | 1.5 | 10.0 | 8.5 | 6.5 | 22350.0675 / .0775 | 470 | 22350.0956 |
Référence pièce
|
---|
22350.0900 |
22350.0902 |
22350.0904 |
22350.0906 |
22350.0910 |
22350.0912 |
22350.0914 |
22350.0916 |
22350.0920 |
22350.0922 |
22350.0924 |
22350.0926 |
22350.0930 |
22350.0934 |
22350.0936 |
22350.0954 |
22350.0956 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|
34.64 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | |||
34.22 € | 1 | 2 jours | 10 | |||
37.43 € 22.08 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | |||
39.91 € | 1 | 2 jours | 10 | |||
39.99 € | 1 | 2 jours | 10 | |||
40.70 € | 1 | 3 jours | 10 | |||
43.32 € 25.56 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | |||
47.33 € | 1 | 2 jours | 10 | |||
42.05 € | 1 | 2 jours | 10 | |||
44.78 € | 2 | 2 jours | 10 | |||
48.12 € | 1 | 2 jours | 10 | |||
53.76 € | 1 | 2 jours | 10 | |||
50.66 € 29.89 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | |||
58.67 € 34.62 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | |||
70.92 € 41.84 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | |||
76.81 € 45.32 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | |||
95.87 € | 1 | 2 jours | 10 |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles