Leviers filetés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24350.0020
24350.0022
24350.0024
24350.0030
24350.0032
24350.0034
24350.0040
24350.0042
24350.0044
24350.0050
24350.0052
24350.0054
24350.0060
24350.0062
24350.0064
24350.0120
24350.0122
24350.0124
24350.0130
24350.0132
24350.0134
24350.0140
24350.0142
24350.0144
24350.0150
24350.0152
24350.0154
24350.0160
24350.0162
24350.0164
24350.0520
24350.0522
24350.0524
24350.0530
24350.0532
24350.0534
24350.0540
24350.0542
24350.0544
24350.0550
24350.0552
24350.0554
24350.0620
24350.0622
24350.0624
24350.0630
24350.0632
24350.0634
24350.0640
24350.0642
24350.0644
24350.0650
24350.0652
24350.0654
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme Matériau de la section de montage Traitement de surface de la section de montage Filetage nominal M Longueur totale L
(mm)
d1
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
Gear lever handle

3.72 €

1 4 jours 10Forme sphériqueAcierPellicule de triferm67282063918Steel, zinc-coated by galvanization, passivated

3.72 €

1 Jour même

Stock

10Forme sphériqueAcierPellicule de triferm68982080918Steel, zinc-coated by galvanization, passivated

3.79 €

2 4 jours 10Forme sphériqueAcierPellicule de triferm6109820100918Steel, zinc-coated by galvanization, passivated

3.89 €

1 Jour même

Stock

10Forme sphériqueAcierPellicule de triferM8911025801122.5Steel, zinc-coated by galvanization, passivated

4.02 €

6 4 jours 10Forme sphériqueAcierPellicule de triferM811110251001122.5Steel, zinc-coated by galvanization, passivated

4.14 €

1 2 jours 10Forme sphériqueAcierPellicule de triferM813610251251122.5Steel, zinc-coated by galvanization, passivated

4.79 €

2 2 jours 10Forme sphériqueAcierPellicule de triferM1011412321001429Steel, zinc-coated by galvanization, passivated

5.04 €

1 4 jours 10Forme sphériqueAcierPellicule de triferM1013912321251429Steel, zinc-coated by galvanization, passivated

5.19 €

1 4 jours 10Forme sphériqueAcierPellicule de triferM1017412321601429Steel, zinc-coated by galvanization, passivated

5.97 €

3.70 €

1 Jour même

Stock

10Forme sphériqueAcierPellicule de triferM1214114351251632.5Steel, zinc-coated by galvanization, passivated

6.55 €

4.06 €

1 Jour même

Stock

10Forme sphériqueAcierPellicule de triferM1217614351601632.5Steel, zinc-coated by galvanization, passivated

6.97 €

1 4 jours 10Forme sphériqueAcierPellicule de triferM1221614352001632.5Steel, zinc-coated by galvanization, passivated

7.94 €

1 2 jours 10Forme sphériqueAcierPellicule de triferM1417816401601837Steel, zinc-coated by galvanization, passivated

7.87 €

1 4 jours 10Forme sphériqueAcierPellicule de triferM1421816402001837Steel, zinc-coated by galvanization, passivated

8.64 €

1 4 jours 10Forme sphériqueAcierPellicule de triferM1426816402501837Steel, zinc-coated by galvanization, passivated

5.86 €

1 2 jours 10Type bâtonnet (droit)AcierPellicule de triferm67281863940Steel, zinc-coated by galvanization, passivated

6.04 €

1 4 jours 10Type bâtonnet (droit)AcierPellicule de triferm68981880940Steel, zinc-coated by galvanization, passivated

6.09 €

1 2 jours 10Type bâtonnet (droit)AcierPellicule de triferm6109818100940Steel, zinc-coated by galvanization, passivated

6.38 €

1 2 jours 10Type bâtonnet (droit)AcierPellicule de triferM8911021801150Steel, zinc-coated by galvanization, passivated

6.62 €

1 4 jours 10Type bâtonnet (droit)AcierPellicule de triferM811110211001150Steel, zinc-coated by galvanization, passivated

6.79 €

1 2 jours 10Type bâtonnet (droit)AcierPellicule de triferM813610211251150Steel, zinc-coated by galvanization, passivated

7.42 €

1 2 jours 10Type bâtonnet (droit)AcierPellicule de triferM1011412231001465Steel, zinc-coated by galvanization, passivated

7.66 €

1 2 jours 10Type bâtonnet (droit)AcierPellicule de triferM1013912231251465Steel, zinc-coated by galvanization, passivated

8.00 €

4.96 €

1 Jour même

Stock

10Type bâtonnet (droit)AcierPellicule de triferM1017412231601465Steel, zinc-coated by galvanization, passivated

8.87 €

1 2 jours 10Type bâtonnet (droit)AcierPellicule de triferM1214114261251680Steel, zinc-coated by galvanization, passivated

9.58 €

5.94 €

1 Jour même

Stock

10Type bâtonnet (droit)AcierPellicule de triferM1217614261601680Steel, zinc-coated by galvanization, passivated

9.80 €

2 4 jours 10Type bâtonnet (droit)AcierPellicule de triferM1221614262001680Steel, zinc-coated by galvanization, passivated

10.61 €

1 4 jours 10Type bâtonnet (droit)AcierPellicule de triferM1417816281601890Steel, zinc-coated by galvanization, passivated

11.13 €

6 2 jours 10Type bâtonnet (droit)AcierPellicule de triferM1421816282001890Steel, zinc-coated by galvanization, passivated

12.12 €

1 4 jours 10Type bâtonnet (droit)AcierPellicule de triferM1426816282501890Steel, zinc-coated by galvanization, passivated

4.84 €

1 4 jours 10Forme sphériqueAcier inoxydableNonm67282063918Stainless steel 1.4305, dull blasted

5.10 €

6 4 jours 10Forme sphériqueAcier inoxydableNonm68982080918Stainless steel 1.4305, dull blasted

5.38 €

1 4 jours 10Forme sphériqueAcier inoxydableNonm6109820100918Stainless steel 1.4305, dull blasted

5.78 €

1 2 jours 10Forme sphériqueAcier inoxydableNonM8911025801122.5Stainless steel 1.4305, dull blasted

6.33 €

3.92 €

1 Jour même

Stock

10Forme sphériqueAcier inoxydableNonM811110251001122.5Stainless steel 1.4305, dull blasted

6.79 €

1 4 jours 10Forme sphériqueAcier inoxydableNonM813610251251122.5Stainless steel 1.4305, dull blasted

7.78 €

4.82 €

1 Jour même

Stock

10Forme sphériqueAcier inoxydableNonM1011412321001429Stainless steel 1.4305, dull blasted

8.54 €

1 4 jours 10Forme sphériqueAcier inoxydableNonM1013912321251429Stainless steel 1.4305, dull blasted

9.57 €

2 4 jours 10Forme sphériqueAcier inoxydableNonM1017412321601429Stainless steel 1.4305, dull blasted

10.69 €

6.63 €

1 Jour même

Stock

10Forme sphériqueAcier inoxydableNonM1214114351251632.5Stainless steel 1.4305, dull blasted

11.84 €

1 4 jours 10Forme sphériqueAcier inoxydableNonM1217614351601632.5Stainless steel 1.4305, dull blasted

12.93 €

2 4 jours 10Forme sphériqueAcier inoxydableNonM1221614352001632.5Stainless steel 1.4305, dull blasted

7.42 €

1 4 jours 10Type bâtonnet (droit)Acier inoxydableNonm67281863940Stainless steel 1.4305, dull blasted

7.71 €

1 4 jours 10Type bâtonnet (droit)Acier inoxydableNonm68981880940Stainless steel 1.4305, dull blasted

7.88 €

1 4 jours 10Type bâtonnet (droit)Acier inoxydableNonm6109818100940Stainless steel 1.4305, dull blasted

8.58 €

5.32 €

1 Jour même

Stock

10Type bâtonnet (droit)Acier inoxydableNonM8911021801150Stainless steel 1.4305, dull blasted

8.93 €

1 4 jours 10Type bâtonnet (droit)Acier inoxydableNonM811110211001150Stainless steel 1.4305, dull blasted

9.57 €

1 4 jours 10Type bâtonnet (droit)Acier inoxydableNonM813610211251150Stainless steel 1.4305, dull blasted

10.91 €

1 4 jours 10Type bâtonnet (droit)Acier inoxydableNonM1011412231001465Stainless steel 1.4305, dull blasted

10.97 €

1 4 jours 10Type bâtonnet (droit)Acier inoxydableNonM1013912231251465Stainless steel 1.4305, dull blasted

11.88 €

1 4 jours 10Type bâtonnet (droit)Acier inoxydableNonM1017412231601465Stainless steel 1.4305, dull blasted

13.58 €

8.42 €

1 Jour même

Stock

10Type bâtonnet (droit)Acier inoxydableNonM1214114261251680Stainless steel 1.4305, dull blasted

14.22 €

1 4 jours 10Type bâtonnet (droit)Acier inoxydableNonM1217614261601680Stainless steel 1.4305, dull blasted

15.38 €

1 4 jours 10Type bâtonnet (droit)Acier inoxydableNonM1221614262001680Stainless steel 1.4305, dull blasted

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fixe Matériau de la poignée Phénol Surface de la poignée Non
Méthode de montage Filetage extérieur Temperature max.(°C) 110 Ball knob Thermosetting plastic PF 31
Cylindrical handle Thermosetting plastic (PF 31) Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Assistance technique