• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 16:00 (CET) 1/3/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Poignées cylindriques, tournantes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24530.0008
24530.0010
24530.0020
24530.0021
24530.0030
24530.0031
24530.0040
24530.0041
24530.0050
24530.0051
24530.0060
24530.0071
24530.0210
24530.0220
24530.0240
24530.0251
24530.0260
24530.0271
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSMatériau de la poignée Matériau de la section de montage Traitement de surface de la section de montage Filetage nominal M Longueur totale L
(mm)
d1
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
WS
(mm)
Temperature max.
(°C)
Axle part Cylindrical handle

4.16 €

Disponible Jour même

Stock

10NylonAcierZingagem638.51481128100.5380Steel, galvanizedThermoplastic (PA), dull

4.39 €

Disponible Jour même

Stock

10PhénolAcierZingagem654.518101540122.53110Steel, galvanizedThermosetting plastic (PF 31)

4.64 €

Disponible Jour même

Stock

10PhénolAcierZingagem665.521101750132.53110Steel, galvanizedThermosetting plastic (PF 31)

4.64 €

Disponible Jour même

Stock

10PhénolAcierZingageM865.521101750132.54110Steel, galvanizedThermosetting plastic (PF 31)

4.71 €

Disponible Jour même

Stock

10PhénolAcierZingagem671.522101856132.53110Steel, galvanizedThermosetting plastic (PF 31)

4.71 €

Disponible Jour même

Stock

10PhénolAcierZingageM871.522101856132.54110Steel, galvanizedThermosetting plastic (PF 31)

5.31 €

Disponible Jour même

Stock

10PhénolAcierZingageM881.523131965142.54110Steel, galvanizedThermosetting plastic (PF 31)

5.31 €

Disponible Jour même

Stock

10PhénolAcierZingageM1081.523131965142.55110Steel, galvanizedThermosetting plastic (PF 31)

6.16 €

Disponible Jour même

Stock

10PhénolAcierZingageM898.526132180162.54110Steel, galvanizedThermosetting plastic (PF 31)

6.16 €

Disponible Jour même

Stock

10PhénolAcierZingageM1098.526132180162.55110Steel, galvanizedThermosetting plastic (PF 31)

6.60 €

Disponible Jour même

Stock

10PhénolAcierZingageM10108.528132290162.55110Steel, galvanizedThermosetting plastic (PF 31)

8.75 €

Disponible Jour même

Stock

10PhénolAcierZingageM12124.5311425102202.56110Steel, galvanizedThermosetting plastic (PF 31)

5.78 €

Disponible Jour même

Stock

10PhénolAcier inoxydableNon fournim654.518101540122.53110Stainless steel 1.4305Thermosetting plastic (PF 31)

6.00 €

Disponible Jour même

Stock

10PhénolAcier inoxydableNon fournim665.521101750132.53110Stainless steel 1.4305Thermosetting plastic (PF 31)

8.14 €

Disponible Jour même

Stock

10PhénolAcier inoxydableNon fourniM881.523131965142.54110Stainless steel 1.4305Thermosetting plastic (PF 31)

8.97 €

Disponible Jour même

Stock

10PhénolAcier inoxydableNon fourniM1098.526132180162.55110Stainless steel 1.4305Thermosetting plastic (PF 31)

9.68 €

Disponible Jour même

Stock

10PhénolAcier inoxydableNon fourniM10108.528132290162.55110Stainless steel 1.4305Thermosetting plastic (PF 31)

12.54 €

Disponible Jour même

Stock

10PhénolAcier inoxydableNon fourniM12124.5311425102202.56110Stainless steel 1.4305Thermosetting plastic (PF 31)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type de rotation Forme Type à bâtonnet (droit) Surface de la poignée Non fourni
Méthode de montage Filetages Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique