Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Dimensions | Operating temperature range max. | Weight | Art. No. | ||||||
d1 | d2 | d3 | l | d4 | h | t | |||
[mm] | [°C] | [g] | |||||||
with female thread – picture 1 | |||||||||
17 | M5 | – | – | 10 | 14 | 7 | 110 | 3.8 | 24540.0017 |
21 | M6 | – | – | 12 | 17 | 11 | 110 | 6.2 | 24540.0021 |
25 | M6 | – | – | 14 | 21 | 11 | 110 | 11.0 | 24540.0025 |
33 | M8 | – | – | 18 | 29 | 12 | 110 | 21.0 | 24540.0033 |
with screw – picture 2 | |||||||||
17 | – | M5 | 9 | 10 | 14 | – | 110 | 4.2 | 24540.0117 |
21 | – | M6 | 10 | 12 | 17 | – | 110 | 7.1 | 24540.0121 |
25 | – | M6 | 10 | 14 | 21 | – | 110 | 10.0 | 24540.0125 |
33 | – | M8 | 14 | 18 | 29 | – | 110 | 23.0 | 24540.0133 |
Référence pièce
|
---|
24540.0017 |
24540.0021 |
24540.0025 |
24540.0033 |
24540.0117 |
24540.0121 |
24540.0125 |
24540.0133 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Méthode de montage | Filetage nominal M | Longueur totale L (mm) | d1 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l (mm) | h (mm) | t (mm) | Bushing | Screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.52 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Filetage intérieur | M5 | 14 | 17 | - | 10 | - | 14 | 7 | Brass | - | |||
1.65 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Filetage intérieur | m6 | 17 | 21 | - | 12 | - | 17 | 11 | Brass | - | |||
1.95 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Filetage intérieur | m6 | 21 | 25 | - | 14 | - | 21 | 11 | Brass | - | |||
2.84 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Filetage intérieur | M8 | 29 | 33 | - | 18 | - | 29 | 12 | Brass | - | |||
1.50 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Filetage extérieur | - | 23 | 17 | M5 | 10 | 9 | 14 | - | - | Steel, galvanized | |||
1.79 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Filetage extérieur | - | 27 | 21 | M6 | 12 | 10 | 17 | - | - | Steel, galvanized | |||
2.10 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Filetage extérieur | - | 31 | 25 | M6 | 14 | 10 | 21 | - | - | Steel, galvanized | |||
3.03 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Filetage extérieur | - | 43 | 33 | M8 | 18 | 14 | 29 | - | - | Steel, galvanized |
Loading...
Type | Fixe | Forme | Forme bombée | Matériau de la poignée | Phénol |
---|---|---|---|---|---|
Surface de la poignée | Non | Matériau de la section de montage | Acier | Traitement de surface de la section de montage | Zingage |
Temperature max.(°C) | 110 | Button-Handle | Thermosetting plastic (PF 31) | Conflict Minerals free | yes |
REACH compliant | yes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Méthode de montage
Filetage nominal M
Longueur totale L(mm)
d1(mm)
d3(mm)
d4(mm)
l(mm)
h(mm)
t(mm)
Bushing
Screw
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles