Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Handle
• Aluminium, drawn, bright, vibratory grinded
• Aluminium, plastic coated, similar to RAL 9005, black
• Stainless steel 1.4301, dull blasted
Back mount handle.
Dimensions | Weight | Art. No. | ||||||
b | l | a | d | h | r | t | ||
±0.25 | ||||||||
[mm] | [g] | |||||||
aluminium, bright | ||||||||
20 | 100 | 13 | M6 | 49 | 13 | 10 | 90 | 24300.0100 |
112 | 13 | M6 | 49 | 13 | 10 | 97 | 24300.0110 | |
117 | 13 | M6 | 49 | 13 | 10 | 100 | 24300.0112 | |
120 | 13 | M6 | 49 | 13 | 10 | 97 | 24300.0114 | |
128 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 107 | 24300.0120 | |
160 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 122 | 24300.0130 | |
26 | 112 | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 163 | 24300.0140 |
117 | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 166 | 24300.0142 | |
120 | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 200 | 24300.0144 | |
125 | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 176 | 24300.0146 | |
128 | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 180 | 24300.0150 | |
160 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 217 | 24300.0160 | |
179 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 234 | 24300.0162 | |
192 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 240 | 24300.0170 | |
300 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 344 | 24300.0180 | |
400 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 436 | 24300.0190 | |
500 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 538 | 24300.0200 | |
aluminium, black | ||||||||
20 | 100 | 13 | M6 | 49 | 13 | 10 | 100 | 24300.0300 |
112 | 13 | M6 | 49 | 13 | 10 | 98 | 24300.0310 | |
117 | 13 | M6 | 49 | 13 | 10 | 100 | 24300.0312 | |
120 | 13 | M6 | 49 | 13 | 10 | 104 | 24300.0314 | |
128 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 110 | 24300.0320 | |
160 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 126 | 24300.0330 | |
26 | 112 | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 167 | 24300.0340 |
117 | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 166 | 24300.0342 | |
120 | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 160 | 24300.0344 | |
125 | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 178 | 24300.0346 | |
128 | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 181 | 24300.0350 | |
160 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 217 | 24300.0360 | |
179 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 234 | 24300.0362 | |
192 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 250 | 24300.0370 | |
300 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 347 | 24300.0380 | |
400 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 30 | 24300.0390 | |
500 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 538 | 24300.0400 | |
stainless steel | ||||||||
20 | 112 | 13 | M6 | 49 | 13 | 10 | 271 | 24300.0510 |
128 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 300 | 24300.0520 | |
160 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 366 | 24300.0530 | |
200 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 440 | 24300.0540 | |
250 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 517 | 24300.0550 | |
300 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 597 | 24300.0560 | |
350 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 660 | 24300.0570 | |
400 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 737 | 24300.0580 |
Handle
• Stainless steel 1.4301, dull blasted
Dimensions | Weight | Art. No. | |||||
d1 | l | d2 | h | r | t | ||
+0.5 | min. | ||||||
[mm] | [g] | ||||||
stainless steel | |||||||
12 | 125 | M6 | 51 | 14 | 12 | 197 | 24310.0710 |
12 | 160 | M6 | 51 | 14 | 12 | 201 | 24310.0720 |
12 | 200 | M6 | 51 | 14 | 12 | 237 | 24310.0730 |
12 | 250 | M6 | 51 | 14 | 12 | 282 | 24310.0740 |
16 | 160 | M6 | 59 | 18 | 12 | 373 | 24310.0750 |
16 | 200 | M6 | 59 | 18 | 12 | 437 | 24310.0760 |
16 | 250 | M6 | 59 | 18 | 12 | 523 | 24310.0770 |
16 | 300 | M6 | 59 | 18 | 12 | 603 | 24310.0780 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type du corps principal | Catégorie de type surfacé | Type en U | Matériau du corps principal | Fonction supplémentaire | Traitement de surface du corps principal | Méthode de montage | Forme de la section transversale de la poignée | d (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | l (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | h (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | a (mm) | b (mm) | t (mm) | R (mm) | Pour vis cylindrique | Poignée | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 37.84 € | 1 | Disponible | 2 jours | 10 | Imposition Type | U Shaped | Droit | Stainless Steel | No | Sablage | Female Thread | Autres | M6 | - | - | 350 | - | - | 51 | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | - | inox 1.4301, mat | - | |
7.01 € | 1 | 2 jours | 10 | Imposition Type | U Shaped | Droit | Aluminium | No | Autres | Female Thread | Autres | M6 | - | - | 100 | - | - | 49 | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | - | Aluminium, étiré, brillant, vibro-meulé | - | |||
7.36 € | 2 | 4 jours | 10 | Imposition Type | U Shaped | Droit | Aluminium | No | Autres | Female Thread | Autres | M6 | - | - | 112 | - | - | 49 | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | - | Aluminium, étiré, brillant, vibro-meulé | - | |||
7.30 € | 1 | 4 jours | 10 | Imposition Type | U Shaped | Droit | Aluminium | No | Autres | Female Thread | Autres | M6 | - | - | 117 | - | - | 49 | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | - | Aluminium, étiré, brillant, vibro-meulé | - | |||
7.20 € | 1 | 4 jours | 10 | Imposition Type | U Shaped | Droit | Aluminium | No | Autres | Female Thread | Autres | M6 | - | - | 120 | - | - | 49 | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | - | Aluminium, étiré, brillant, vibro-meulé | - | |||
7.55 € | 1 | 2 jours | 10 | Imposition Type | U Shaped | Droit | Aluminium | No | Autres | Female Thread | Autres | M6 | - | - | 128 | - | - | 51 | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | - | Aluminium, étiré, brillant, vibro-meulé | - | |||
8.13 € | 1 | 4 jours | 10 | Imposition Type | U Shaped | Droit | Aluminium | No | Autres | Female Thread | Autres | M6 | - | - | 160 | - | - | 51 | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | - | Aluminium, étiré, brillant, vibro-meulé | - | |||
8.26 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M6 | - | - | 180 | 180 | 193 | 51 | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | - | aluminium, étiré, naturel, tribofini | 128 | |||
8.84 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M6 | - | - | 200 | 200 | 213 | 51 | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | - | aluminium, étiré, naturel, tribofini | 150 | |||
9.84 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M6 | - | - | 235 | 235 | 248 | 51 | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | - | aluminium, étiré, naturel, tribofini | 180 | |||
8.64 € | 2 | 4 jours | 10 | Imposition Type | U Shaped | Droit | Aluminium | No | Autres | Female Thread | Autres | M8 | - | - | 112 | - | - | 55 | - | - | 17 | 26 | 12 | 17 | - | Aluminium, étiré, brillant, vibro-meulé | - | |||
8.58 € | 1 | 4 jours | 10 | Imposition Type | U Shaped | Droit | Aluminium | No | Autres | Female Thread | Autres | M8 | - | - | 117 | - | - | 55 | - | - | 17 | 26 | 12 | 17 | - | Aluminium, étiré, brillant, vibro-meulé | - | |||
8.58 € 5.32 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Imposition Type | U Shaped | Droit | Aluminium | No | Autres | Female Thread | Autres | M8 | - | - | 120 | - | - | 55 | - | - | 17 | 26 | 12 | 17 | - | Aluminium, étiré, brillant, vibro-meulé | - | |||
8.76 € | 2 | 4 jours | 10 | Imposition Type | U Shaped | Droit | Aluminium | No | Autres | Female Thread | Autres | M8 | - | - | 125 | - | - | 55 | - | - | 17 | 26 | 12 | 17 | - | Aluminium, étiré, brillant, vibro-meulé | - | |||
9.04 € | 2 | 2 jours | 10 | Imposition Type | U Shaped | Droit | Aluminium | No | Autres | Female Thread | Autres | M8 | - | - | 128 | - | - | 55 | - | - | 17 | 26 | 12 | 17 | - | Aluminium, étiré, brillant, vibro-meulé | - | |||
9.81 € | 1 | 4 jours | 10 | Imposition Type | U Shaped | Droit | Aluminium | No | Autres | Female Thread | Autres | M8 | - | - | 160 | - | - | 57 | - | - | 17 | 26 | 12 | 17 | - | Aluminium, étiré, brillant, vibro-meulé | - | |||
10.02 € 6.21 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Imposition Type | U Shaped | Droit | Aluminium | No | Autres | Female Thread | Autres | M8 | - | - | 179 | - | - | 57 | - | - | 17 | 26 | 12 | 17 | - | Aluminium, étiré, brillant, vibro-meulé | - | |||
10.27 € 6.37 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Imposition Type | U Shaped | Droit | Aluminium | No | Autres | Female Thread | Autres | M8 | - | - | 192 | - | - | 57 | - | - | 17 | 26 | 12 | 17 | - | Aluminium, étiré, brillant, vibro-meulé | - | |||
14.67 € | 1 | 4 jours | 10 | Imposition Type | U Shaped | Droit | Aluminium | No | Autres | Female Thread | Autres | M8 | - | - | 300 | - | - | 57 | - | - | 17 | 26 | 12 | 17 | - | Aluminium, étiré, brillant, vibro-meulé | - | |||
18.31 € | 1 | 4 jours | 10 | Imposition Type | U Shaped | Droit | Aluminium | No | Autres | Female Thread | Autres | M8 | - | - | 400 | - | - | 57 | - | - | 17 | 26 | 12 | 17 | - | Aluminium, étiré, brillant, vibro-meulé | - | |||
24.07 € | 1 | 4 jours | 10 | Imposition Type | U Shaped | Droit | Aluminium | No | Autres | Female Thread | Autres | M8 | - | - | 500 | - | - | 57 | - | - | 17 | 26 | 12 | 17 | - | Aluminium, étiré, brillant, vibro-meulé | - | |||
9.28 € | 8 | 2 jours | 10 | Imposition Type | U Shaped | Droit | Aluminium | No | Paint | Female Thread | Autres | M6 | - | - | 100 | - | - | 49 | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | - | Aluminium, plastifié, similaire à RAL 9005 | - | |||
9.57 € 5.93 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Imposition Type | U Shaped | Droit | Aluminium | No | Paint | Female Thread | Autres | M6 | - | - | 112 | - | - | 49 | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | - | Aluminium, plastifié, similaire à RAL 9005 | - | |||
9.40 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Imposition Type | U Shaped | Droit | Aluminium | No | Paint | Female Thread | Autres | M6 | - | - | 117 | - | - | 49 | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | - | Aluminium, plastifié, similaire à RAL 9005 | - | |||
9.46 € | 2 | 4 jours | 10 | Imposition Type | U Shaped | Droit | Aluminium | No | Paint | Female Thread | Autres | M6 | - | - | 120 | - | - | 49 | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | - | Aluminium, plastifié, similaire à RAL 9005 | - | |||
9.75 € | 1 | 13 jours | 10 | Imposition Type | U Shaped | Droit | Aluminium | No | Paint | Female Thread | Autres | M6 | - | - | 128 | - | - | 51 | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | - | Aluminium, plastifié, similaire à RAL 9005 | - | |||
10.20 € | 1 | 4 jours | 10 | Imposition Type | U Shaped | Droit | Aluminium | No | Paint | Female Thread | Autres | M6 | - | - | 160 | - | - | 51 | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | - | Aluminium, plastifié, similaire à RAL 9005 | - | |||
11.09 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M6 | - | - | 180 | 180 | 193 | 51 | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | - | aluminium, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005 | 128 | |||
12.55 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M6 | - | - | 200 | 200 | 213 | 51 | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | - | aluminium, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005 | 150 | |||
13.72 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M6 | - | - | 235 | 235 | 248 | 51 | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | - | aluminium, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005 | 180 | |||
10.69 € | 1 | 2 jours | 10 | Imposition Type | U Shaped | Droit | Aluminium | No | Paint | Female Thread | Autres | M8 | - | - | 112 | - | - | 55 | - | - | 17 | 26 | 12 | 17 | - | Aluminium, plastifié, similaire à RAL 9005 | - | |||
10.61 € | 1 | 4 jours | 10 | Imposition Type | U Shaped | Droit | Aluminium | No | Paint | Female Thread | Autres | M8 | - | - | 117 | - | - | 55 | - | - | 17 | 26 | 12 | 17 | - | Aluminium, plastifié, similaire à RAL 9005 | - | |||
14.31 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,4 | - | - | - | 120 | 134 | - | 55 | 17 | 17 | 26 | - | 17 | M6 | aluminium, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005 | 152 | |||
10.55 € | 1 | 4 jours | 10 | Imposition Type | U Shaped | Droit | Aluminium | No | Paint | Female Thread | Autres | M8 | - | - | 120 | - | - | 55 | - | - | 17 | 26 | 12 | 17 | - | Aluminium, plastifié, similaire à RAL 9005 | - | |||
10.78 € 6.68 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Imposition Type | U Shaped | Droit | Aluminium | No | Paint | Female Thread | Autres | M8 | - | - | 125 | - | - | 55 | - | - | 17 | 26 | 12 | 17 | - | Aluminium, plastifié, similaire à RAL 9005 | - | |||
11.08 € | 1 | 4 jours | 10 | Imposition Type | U Shaped | Droit | Aluminium | No | Paint | Female Thread | Autres | M8 | - | - | 128 | - | - | 55 | - | - | 17 | 26 | 12 | 17 | - | Aluminium, plastifié, similaire à RAL 9005 | - | |||
12.13 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Imposition Type | U Shaped | Droit | Aluminium | No | Paint | Female Thread | Autres | M8 | - | - | 160 | - | - | 57 | - | - | 17 | 26 | 12 | 17 | - | Aluminium, plastifié, similaire à RAL 9005 | - | |||
12.18 € 7.55 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Imposition Type | U Shaped | Droit | Aluminium | No | Paint | Female Thread | Autres | M8 | - | - | 179 | - | - | 57 | - | - | 17 | 26 | 12 | 17 | - | Aluminium, plastifié, similaire à RAL 9005 | - | |||
12.87 € 7.98 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Imposition Type | U Shaped | Droit | Aluminium | No | Paint | Female Thread | Autres | M8 | - | - | 192 | - | - | 57 | - | - | 17 | 26 | 12 | 17 | - | Aluminium, plastifié, similaire à RAL 9005 | - | |||
18.28 € | 1 | 4 jours | 10 | Imposition Type | U Shaped | Droit | Aluminium | No | Paint | Female Thread | Autres | M8 | - | - | 300 | - | - | 57 | - | - | 17 | 26 | 12 | 17 | - | Aluminium, plastifié, similaire à RAL 9005 | - | |||
22.73 € | 1 | 4 jours | 10 | Imposition Type | U Shaped | Droit | Aluminium | No | Paint | Female Thread | Autres | M8 | - | - | 400 | - | - | 57 | - | - | 17 | 26 | 12 | 17 | - | Aluminium, plastifié, similaire à RAL 9005 | - | |||
29.58 € | 1 | 4 jours | 10 | Imposition Type | U Shaped | Droit | Aluminium | No | Paint | Female Thread | Autres | M8 | - | - | 500 | - | - | 57 | - | - | 17 | 26 | 12 | 17 | - | Aluminium, plastifié, similaire à RAL 9005 | - | |||
25.46 € | 1 | 4 jours | 10 | Imposition Type | U Shaped | Droit | Stainless Steel | No | Sablage | Female Thread | Autres | M6 | - | - | 112 | - | - | 49 | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | - | inox 1.4301, mat | - | |||
27.01 € | 2 | 2 jours | 10 | Imposition Type | U Shaped | Droit | Stainless Steel | No | Sablage | Female Thread | Autres | M6 | - | - | 128 | - | - | 51 | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | - | inox 1.4301, mat | - | |||
32.31 € | 1 | 4 jours | 10 | Imposition Type | U Shaped | Droit | Stainless Steel | No | Sablage | Female Thread | Autres | M6 | - | - | 160 | - | - | 51 | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | - | inox 1.4301, mat | - | |||
35.78 € | 2 | 4 jours | 10 | Imposition Type | U Shaped | Droit | Stainless Steel | No | Sablage | Female Thread | Autres | M6 | - | - | 200 | - | - | 51 | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | - | inox 1.4301, mat | - | |||
38.97 € | 1 | 4 jours | 10 | Imposition Type | U Shaped | Droit | Stainless Steel | No | Sablage | Female Thread | Autres | M6 | - | - | 250 | - | - | 51 | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | - | inox 1.4301, mat | - | |||
42.10 € | 1 | 4 jours | 10 | Imposition Type | U Shaped | Droit | Stainless Steel | No | Sablage | Female Thread | Autres | M6 | - | - | 300 | - | - | 51 | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | - | inox 1.4301, mat | - | |||
56.13 € | 1 | 4 jours | 10 | Imposition Type | U Shaped | Droit | Stainless Steel | No | Sablage | Female Thread | Autres | M6 | - | - | 400 | - | - | 51 | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | - | inox 1.4301, mat | - | |||
26.91 € | 1 | 4 jours | - | Imposition Type | U Shaped | Droit | Stainless Steel | No | Autres | Female Thread | Autres | M6 | - | - | - | 112 | 125 | 49 | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | - | inox 1.4301, poli lisse, brillant métallique | 274 | |||
27.38 € | 1 | 4 jours | - | Imposition Type | U Shaped | Droit | Stainless Steel | No | Autres | Female Thread | Autres | M6 | - | - | - | 128 | 141 | 51 | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | - | inox 1.4301, poli lisse, brillant métallique | 309 | |||
31.36 € | 1 | 4 jours | - | Imposition Type | U Shaped | Droit | Stainless Steel | No | Autres | Female Thread | Autres | M6 | - | - | - | 160 | 173 | 51 | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | - | inox 1.4301, poli lisse, brillant métallique | 362 | |||
37.93 € | 1 | 4 jours | - | Imposition Type | U Shaped | Droit | Stainless Steel | No | Autres | Female Thread | Autres | M6 | - | - | - | 200 | 213 | 51 | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | - | inox 1.4301, poli lisse, brillant métallique | 420 | |||
55.10 € | 1 | 4 jours | - | Imposition Type | U Shaped | Droit | Stainless Steel | No | Autres | Female Thread | Autres | M8 | - | - | - | 128 | 145 | 57 | - | - | 17 | 26 | 12 | 19 | - | inox 1.4301, poli lisse, brillant métallique | 518 | |||
55.74 € | 1 | 4 jours | - | Imposition Type | U Shaped | Droit | Stainless Steel | No | Sablage | Female Thread | Autres | M8 | - | - | - | 128 | 145 | 57 | - | - | 17 | 26 | 12 | 19 | - | inox 1.4301, mat | 517 | |||
64.31 € | 1 | 4 jours | - | Imposition Type | U Shaped | Droit | Stainless Steel | No | Autres | Female Thread | Autres | M8 | - | - | - | 160 | 177 | 57 | - | - | 17 | 26 | 12 | 19 | - | inox 1.4301, poli lisse, brillant métallique | 603 | |||
61.14 € | 1 | 4 jours | - | Imposition Type | U Shaped | Droit | Stainless Steel | No | Sablage | Female Thread | Autres | M8 | - | - | - | 160 | 177 | 57 | - | - | 17 | 26 | 12 | 19 | - | inox 1.4301, mat | 606 | |||
72.10 € | 1 | 4 jours | - | Imposition Type | U Shaped | Droit | Stainless Steel | No | Autres | Female Thread | Autres | M8 | - | - | - | 200 | 217 | 57 | - | - | 17 | 26 | 12 | 19 | - | inox 1.4301, poli lisse, brillant métallique | 711 | |||
66.88 € | 1 | 4 jours | - | Imposition Type | U Shaped | Droit | Stainless Steel | No | Sablage | Female Thread | Autres | M8 | - | - | - | 200 | 217 | 57 | - | - | 17 | 26 | 12 | 19 | - | inox 1.4301, mat | 708 | |||
83.54 € | 1 | 4 jours | - | Imposition Type | U Shaped | Droit | Stainless Steel | No | Sablage | Female Thread | Autres | M8 | - | - | - | 300 | 317 | 57 | - | - | 17 | 26 | 12 | 19 | - | inox 1.4301, mat | 986 |
Loading...
Sans minéraux de conflit | Oui | Conforme REACH | Oui |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type du corps principal
Catégorie de type surfacé
Type en U
Matériau du corps principal
Fonction supplémentaire
Traitement de surface du corps principal
Méthode de montage
Forme de la section transversale de la poignée
d(mm)
d1(mm)
d2(mm)
l(mm)
l1(mm)
l2(mm)
h(mm)
h1(mm)
h2(mm)
a(mm)
b(mm)
t(mm)
R(mm)
Pour vis cylindrique
Poignée
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles