Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
U-handles are used, for example, on machine doors, furniture doors, cabinet doors, drawers and drawer units. These U-handles are characterised by their ergonomic profile design with very high stability and their simple and timeless design. |
Dimensions | For cylinder screw | Weight | Art. No. | |||||||
b | l1 | l2 | a | d | h1 | h2 | r | |||
±0.25 | ||||||||||
[mm] | [mm] | [g] | ||||||||
Aluminium, bright | ||||||||||
20 | 100 | 112 | 13 | 5.4 | 49 | 19 | 13 | M5 | 80 | 24300.0101 |
20 | 112 | 124 | 13 | 5.4 | 49 | 19 | 13 | M5 | 82 | 24300.0111 |
20 | 128 | 140 | 13 | 5.4 | 51 | 19 | 13 | M5 | 100 | 24300.0121 |
20 | 160 | 172 | 13 | 5.4 | 51 | 19 | 13 | M5 | 100 | 24300.0131 |
26 | 116 | 130 | 17 | 6.4 | 55 | 17 | 17 | M6 | 146 | 24300.0141 |
26 | 132 | 146 | 17 | 6.4 | 55 | 17 | 17 | M6 | 161 | 24300.0151 |
26 | 164 | 178 | 17 | 6.4 | 57 | 17 | 17 | M6 | 196 | 24300.0161 |
26 | 179 | 193 | 17 | 6.4 | 57 | 17 | 17 | M6 | 215 | 24300.0166 |
26 | 196 | 210 | 17 | 6.4 | 57 | 17 | 17 | M6 | 229 | 24300.0171 |
Aluminium, black | ||||||||||
20 | 100 | 112 | 13 | 5.4 | 49 | 19 | 13 | M5 | 80 | 24300.0301 |
20 | 112 | 124 | 13 | 5.4 | 49 | 19 | 13 | M5 | 82 | 24300.0311 |
20 | 128 | 140 | 13 | 5.4 | 51 | 19 | 13 | M5 | 100 | 24300.0321 |
20 | 160 | 172 | 13 | 5.4 | 51 | 19 | 13 | M5 | 120 | 24300.0331 |
26 | 116 | 130 | 17 | 6.4 | 55 | 17 | 17 | M6 | 132 | 24300.0341 |
26 | 132 | 146 | 17 | 6.4 | 55 | 17 | 17 | M6 | 166 | 24300.0351 |
26 | 164 | 178 | 17 | 6.4 | 57 | 17 | 17 | M6 | 206 | 24300.0361 |
26 | 179 | 193 | 17 | 6.4 | 57 | 17 | 17 | M6 | 213 | 24300.0366 |
26 | 196 | 210 | 17 | 6.4 | 57 | 17 | 17 | M6 | 232 | 24300.0371 |
Stainless steel, dull blasted | ||||||||||
20 | 112 | 124 | 13 | 5.4 | 49 | 19 | 13 | M5 | 258 | 24300.0511 |
20 | 128 | 140 | 13 | 5.4 | 51 | 19 | 13 | M5 | 293 | 24300.0521 |
20 | 160 | 172 | 13 | 5.4 | 51 | 19 | 13 | M5 | 345 | 24300.0531 |
26 | 128 | 140 | 17 | 6.4 | 57 | 17 | 19 | M6 | 455 | 24300.0655 |
26 | 160 | 172 | 17 | 6.4 | 57 | 17 | 19 | M6 | 542 | 24300.0665 |
26 | 200 | 216 | 17 | 6.4 | 57 | 17 | 19 | M6 | 651 | 24300.0675 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Pas P (mm) | Matériau du corps principal | Traitement de surface du corps principal | Épaisseur de la poignée D (mm) | d (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | a (mm) | b (mm) | R (mm) | Pour vis cylindrique | Poignée | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.55 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | - | Aluminium | Autres | - | 5,4 | 100 | 112 | 49 | 19 | 13 | 20 | 13 | M5 | Aluminium, étiré, brillant, vibro-meulé | - | |||
7.95 € | 1 | 4 jours | 10 | - | Aluminium | Autres | - | 5,4 | 112 | 124 | 49 | 19 | 13 | 20 | 13 | M5 | Aluminium, étiré, brillant, vibro-meulé | - | |||
8.20 € | 1 | 4 jours | - | 117 | Aluminium | Autres | 20 | 5,4 | 117 | 129 | 49 | 19 | 13 | 20 | 13 | M5 | aluminium, étiré, naturel, tribofini | 84 | |||
8.33 € | 1 | 4 jours | - | 120 | Aluminium | Autres | 20 | 5,4 | 120 | 132 | 51 | 19 | 13 | 20 | 13 | M5 | aluminium, étiré, naturel, tribofini | 90 | |||
8.36 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | - | Aluminium | Autres | - | 5,4 | 128 | 140 | 51 | 19 | 13 | 20 | 13 | M5 | Aluminium, étiré, brillant, vibro-meulé | - | |||
8.94 € | 1 | 4 jours | 10 | - | Aluminium | Autres | - | 5,4 | 160 | 172 | 51 | 19 | 13 | 20 | 13 | M5 | Aluminium, étiré, brillant, vibro-meulé | - | |||
11.30 € | 1 | 2 jours | 10 | - | Aluminium | Autres | - | 6,4 | 116 | 130 | 55 | 17 | 17 | 26 | 17 | M6 | Aluminium, étiré, brillant, vibro-meulé | - | |||
11.49 € | 1 | 4 jours | - | 120 | Aluminium | Autres | 26 | 6,4 | 120 | 134 | 55 | 17 | 17 | 26 | 17 | M6 | aluminium, étiré, naturel, tribofini | 152 | |||
11.59 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | - | Aluminium | Autres | - | 6,4 | 132 | 146 | 55 | 17 | 17 | 26 | 17 | M6 | Aluminium, étiré, brillant, vibro-meulé | - | |||
12.64 € | 1 | 2 jours | 10 | - | Aluminium | Autres | - | 6,4 | 164 | 178 | 57 | 17 | 17 | 26 | 17 | M6 | Aluminium, étiré, brillant, vibro-meulé | - | |||
13.05 € | 1 | 4 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
13.46 € | 1 | 4 jours | 10 | - | Aluminium | Autres | - | 6,4 | 196 | 210 | 57 | 17 | 17 | 26 | 17 | M6 | Aluminium, étiré, brillant, vibro-meulé | - | |||
10.20 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | - | Aluminium | Paint | - | 5,4 | 100 | 112 | 49 | 19 | 13 | 20 | 13 | M5 | Aluminium, plastifié, similaire à RAL 9005 | - | |||
10.60 € | 1 | 4 jours | 10 | - | Aluminium | Paint | - | 5,4 | 112 | 124 | 49 | 19 | 13 | 20 | 13 | M5 | Aluminium, plastifié, similaire à RAL 9005 | - | |||
10.97 € | 1 | 4 jours | - | 117 | Aluminium | Paint | 20 | 5,4 | 117 | 129 | 49 | 19 | 13 | 20 | 13 | M5 | aluminium, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005 | 84 | |||
11.02 € | 1 | 4 jours | - | 120 | Aluminium | Paint | 20 | 5,4 | 120 | 132 | 49 | 19 | 13 | 20 | 13 | M5 | aluminium, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005 | 90 | |||
11.01 € | 1 | 4 jours | 10 | - | Aluminium | Paint | - | 5,4 | 128 | 140 | 51 | 19 | 13 | 20 | 13 | M5 | Aluminium, plastifié, similaire à RAL 9005 | - | |||
11.59 € | 1 | 4 jours | 10 | - | Aluminium | Paint | - | 5,4 | 160 | 172 | 51 | 19 | 13 | 20 | 13 | M5 | Aluminium, plastifié, similaire à RAL 9005 | - | |||
14.05 € | 1 | 2 jours | 10 | - | Aluminium | Paint | - | 6,4 | 116 | 130 | 55 | 17 | 17 | 26 | 17 | M6 | Aluminium, plastifié, similaire à RAL 9005 | - | |||
14.67 € | 2 | 2 jours | 10 | - | Aluminium | Paint | - | 6,4 | 132 | 146 | 55 | 17 | 17 | 26 | 17 | M6 | Aluminium, plastifié, similaire à RAL 9005 | - | |||
15.61 € | 1 | 4 jours | 10 | - | Aluminium | Paint | - | 6,4 | 164 | 178 | 57 | 17 | 17 | 26 | 17 | M6 | Aluminium, plastifié, similaire à RAL 9005 | - | |||
16.29 € 10.10 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16.94 € | 2 | 2 jours | 10 | - | Aluminium | Paint | - | 6,4 | 196 | 210 | 57 | 17 | 17 | 26 | 17 | M6 | Aluminium, plastifié, similaire à RAL 9005 | - | |||
27.38 € 16.98 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
29.41 € 18.23 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
35.04 € 21.72 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
54.27 € | 1 | 4 jours | - | - | Stainless Steel | Sablage | - | 6,4 | 128 | 140 | 57 | 17 | 17 | 26 | 19 | M6 | inox, sablé mat | 455 | |||
60.20 € | 1 | 4 jours | - | - | Stainless Steel | Sablage | - | 6,4 | 160 | 172 | 57 | 17 | 17 | 26 | 19 | M6 | inox, sablé mat | 542 | |||
64.31 € | 1 | 4 jours | - | - | Stainless Steel | Sablage | - | 6,4 | 200 | 216 | 57 | 17 | 17 | 26 | 19 | M6 | inox, sablé mat | 651 |
Loading...
Type du corps principal | Imposition Type | Catégorie de type surfacé | U Shaped | Type en U | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | No | Méthode de montage | Female Thread | Forme de la section transversale de la poignée | Autres |
Sans minéraux de conflit | Oui | Conforme REACH | Oui |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Pas P(mm)
Matériau du corps principal
Traitement de surface du corps principal
Épaisseur de la poignée D(mm)
d(mm)
l1(mm)
l2(mm)
h1(mm)
h2(mm)
a(mm)
b(mm)
R(mm)
Pour vis cylindrique
Poignée
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles