Poignées étriers, plastique / noir

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24320.0210
24320.0220
24320.0230
24320.0240
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSd
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
h
(mm)
b
(mm)
t
(mm)
s
(mm)

5.09 €

8 2 jours 10M693.5107793621106

5.24 €

1 Jour même

Stock

10M61171341023825127.5

5.33 €

8 4 jours 10M81171341023825127.5

5.91 €

1 2 jours 10M81321501164526138

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Imposition Type Catégorie de type surfacé U Shaped Type en U Droit
Matériau du corps principal Nylon Fonction supplémentaire No Traitement de surface du corps principal No
Méthode de montage Female Thread Forme de la section transversale de la poignée Square type Temperature max.(°C) 100
Bushing Brass Poignée Thermoplastic PA, glass-fibre reinforced Sans minéraux de conflit yes
Conforme REACH yes

Assistance technique