Butées-appuis de contrôle présence pièce, pneumatique

Butées-appuis de contrôle présence pièce, pneumatique
Utilisation dans la réalisation d'outillages pour contrôler le positionnement de pièces pré-usinées.
La précision est de 0,015 à 0,075 mm selon l'état de surface de la pièce.
Le contrôle de la face se fait à l'aide de la retenue d'air comprimé et le résultat est signalé sur le module de contrôle pneumatique (réf. 22800.0612).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22800.0010
22800.0020
22800.0100
22800.0400
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSd1
(mm)
d2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
l
(mm)
Screw Supporting bar

37.70 €

1 4 jours 101681327-28Steel, galvanized, quality 4.8 (ISO 1207)-

37.70 €

1 4 jours 1025122039-36.5Steel, galvanized, quality 4.8 (ISO 1207)-

26.56 €

1 4 jours 10168528.515-Steel, galvanized, quality 4.8 (ISO 1207)-

139.19 €

1 4 jours 10-------Steel, blackened

Loading...

  1. 1

Informations de base

Seating Pins Tool steel, hardened, ground Seal PVC Plug-in nipple Brass
Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Assistance technique