Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
23090.0006 |
23090.0008 |
23090.0010 |
23090.0012 |
23090.0014 |
23090.0016 |
23090.0020 |
23090.0024 |
23090.0030 |
23090.0036 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | e (mm) | m (mm) | s (mm) | Preferential Origin | System | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.55 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 11.5 | 18 | 10 | D | - | |||
1.53 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 15 | 24 | 13 | CE | V40 | |||
2.31 € | 10 | 4 jours | 10 | 10 | 18.5 | 30 | 16 | CE | V70 | |||
2.49 € | 1 | 2 jours | 10 | 12 | 20.8 | 36 | 18 | CE | V70 | |||
4.32 € | 10 | 2 jours | 10 | 14 | 24.2 | 42 | 21 | D | - | |||
4.04 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 27.7 | 48 | 24 | CE | V70 | |||
6.55 € | 1 | 2 jours | 10 | 20 | 34.6 | 60 | 30 | CE | - | |||
10.21 € 6.02 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 24 | 41.6 | 72 | 36 | CE | - | |||
32.60 € 19.23 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 53.1 | 90 | 46 | CE | - | |||
64.40 € | 2 | 4 jours | 10 | 36 | 63.5 | 108 | 55 | CE | - |
Loading...
Matériau | Acier | Traitement de surface | Parkérisé | Type de filetage | Métrique normal |
---|---|---|---|---|---|
Applications, fonctions | Standard | Unité de vente | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) | Traitement de surface (détails) | Oxydé noir |
Type à écrou hexagonal | Classe 1 | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
e(mm)
m(mm)
s(mm)
Preferential Origin
System
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles