Doigts d'indexage, à bague six pans

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Index Plungers • with hexagon collar, EH 22120.

Product Description

Index plungers are used for indexing bores.

Material

Body
• Free cutting steel, blackened
• Stainless steel 1.4305
Locking pin
• Steel, hardened
• Stainless steel 1.4305, nickel-plated
Knob
• Thermoplastic PA 6, black, dull

Assembly

The screw length can be adapted by distance collars for index plungers (EH 22120.).

Notes

Knob not removable.
Lock nuts have to be purchased separately.

Further products

• Mounting Blocks, for index bolts and index plungers, die-cast
• Locating Bushings, for index bolts and index plungers
• Distance Collars, for index plungers

Drawing

picture 1 picture 2

Order Information

DimensionsWSSpring load1)Operating temperature rangeWeightArt. No.
d1d2d3d4l1l2l3l4l5l6 F1F2min.max.  
-0.02
-0.05
   ~min.   min. ~~    
[mm][mm][N][°C][g] 
with knob – picture 1, free cutting steel
5M10 x 12145.0517515126.014-30801922120.0005
6M12 x 1,52554.5620617146.519-30802922120.0006
8M16 x 1,53169.08268231911.528-30807122120.0008
10M20 x 1,53180.0103310302223.054-308011922120.0010
without knob – picture 2, free cutting steel
5M10 x 1M55175615126.0142501422120.0025
6M12 x 1,5M662061017146.5192502322120.0026
8M16 x 1,5M8826812231911.5282505422120.0028
10M20 x 1,5M810331012302223.0542509722120.0030
with knob – picture 1, stainless steel
5M10 x 12145.0517515126.014-30801922120.0405
6M12 x 1,52554.5620617146.519-30803122120.0406
8M16 x 1,53169.08268231911.528-30807122120.0408
10M20 x 1,53180.0103310302223.054-308011522120.0410
without knob – picture 2, stainless steel
5M10 x 1M55175615126.0142501422120.0425
6M12 x 1,5M662061017146.5192502322120.0426
8M16 x 1,5M8826812231911.5282505422120.0428
10M20 x 1,5M810331012302223.0542509822120.0430
1) statistical average value

Accessories

 DimensionsWrench sizeWeightArt. No.
d2   
[mm][mm][g] 
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), steel
M10 x 1165.222120.0115
M12 x 1,5187.522120.0116
M16 x 1,52415.022120.0118
M20 x 1,53032.022120.0120
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stainless steel
M10 x 1165.222120.0515
M12 x 1,5187.522120.0516
M16 x 1,52415.022120.0518
M20 x 1,53032.022120.0520

Application Example

Référence pièce
22120.0005
22120.0006
22120.0008
22120.0010
22120.0025
22120.0026
22120.0028
22120.0030
22120.0405
22120.0406
22120.0408
22120.0410
22120.0425
22120.0426
22120.0428
22120.0430
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType Matériau du corps Bouton de fonctionnement Traitement de surface du corps principal D.E. de l'embout d
(Ø)
Dimension d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
WS
(mm)
Température max
(°C)
Température min
(°C)
Bouton Embout

9.32 €

1 Jour même

Stock

10Standard knobAcierPresenceOxydé noir5M10 x 121-~ 455175-15~ 6~ 141280-30Thermoplastic PA 6, black, dullSteel, hardened

10.16 €

1 Jour même

Stock

10Standard knobAcierPresenceOxydé noir6M12 x 1,525-~ 54.56206-17~ 5.5~ 131480-30Thermoplastic PA 6, black, dullSteel, hardened

13.39 €

8.30 €

1 4 jours 10Standard knobAcierPresenceOxydé noir8M16 x 1,531-~ 698268-23~ 11.5~ 281980-30Thermoplastic PA 6, black, dullSteel, hardened

16.99 €

1 2 jours 10Standard knobAcierPresenceOxydé noir10M20 x 1,531-~ 80103310-30~ 23~ 542280-30Thermoplastic PA 6, black, dullSteel, hardened

8.06 €

1 Jour même

Stock

10Without KnobAcierNoOxydé noir5M10 x 1-M5-5175615~ 6~ 1412250--Steel, hardened

9.68 €

1 4 jours 10Without KnobAcierNoOxydé noir6M12 x 1,5-M6-62061017~ 5.5~ 1314250--Steel, hardened

12.06 €

1 4 jours 10Without KnobAcierNoOxydé noir8M16 x 1,5-M8-82681223~ 11.5~ 2819250--Steel, hardened

15.82 €

1 4 jours 10Without KnobAcierNoOxydé noir10M20 x 1,5-M8-1033101230~ 23~ 5422250--Steel, hardened

14.55 €

1 4 jours 10Standard knobAcier inoxydablePresence-5M10 x 121-~ 455175-15~ 6~ 141280-30Thermoplastic PA 6, black, dullStainless steel 1.4305, nickel-plated

16.94 €

1 Jour même

Stock

10Standard knobAcier inoxydablePresence-6M12 x 1,525-~ 54.56206-17~ 5.5~ 131480-30Thermoplastic PA 6, black, dullStainless steel 1.4305, nickel-plated

22.79 €

1 2 jours 10Standard knobAcier inoxydablePresence-8M16 x 1,531-~ 698268-23~ 11.5~ 281980-30Thermoplastic PA 6, black, dullStainless steel 1.4305, nickel-plated

34.39 €

1 4 jours 10Standard knobAcier inoxydablePresence-10M20 x 1,531-~ 80103310-30~ 23~ 542280-30Thermoplastic PA 6, black, dullStainless steel 1.4305, nickel-plated

13.69 €

8.49 €

1 Jour même

Stock

10Without KnobAcier inoxydableNo-5M10 x 1-M5-5175615~ 6~ 1412250--Stainless steel 1.4305, nickel-plated

15.91 €

1 4 jours 10Without KnobAcier inoxydableNo-6M12 x 1,5-M6-62061017~ 5.5~ 1314250--Stainless steel 1.4305, nickel-plated

21.00 €

1 4 jours 10Without KnobAcier inoxydableNo-8M16 x 1,5-M8-82681223~ 11.5~ 2819250--Stainless steel 1.4305, nickel-plated

33.22 €

1 4 jours 10Without KnobAcier inoxydableNo-10M20 x 1,5-M8-1033101230~ 23~ 5422250--Stainless steel 1.4305, nickel-plated

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage À visser Sans minéraux de conflit yes Conforme REACH yes

Assistance technique