Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | Bouton de fonctionnement | D.E. de l'embout d (Ø) | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | b4 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | k1 (mm) | k2 (mm) | k3 (mm) | k4 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Course (mm) | Température max (°C) | Température min (°C) | Bouton | Anneau de traction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.10 € | 1 | 4 jours | 10 | Avec bague | No | 4 | - | 14 | 34.5 | 4 | 16.5 | 22 | 6 | 3.3 | 4 | 7 | 14 | 4 | 8 | 4.5 | ~ 3 | ~ 12 | 4 | 100 | - | - | Stainless steel 1.4310 | |||
5.34 € 3.31 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Avec bague | No | 5 | - | 18 | 45 | 5 | 22 | 28 | 8 | 4.3 | 4.5 | 9.5 | 18 | 5 | 10 | 7 | ~ 5 | ~ 24 | 5 | 100 | - | - | Stainless steel 1.4310 | |||
6.04 € | 1 | 4 jours | 10 | Avec bague | No | 6 | - | 24 | 57.5 | 6 | 27.5 | 32 | 10 | 5.4 | 5 | 10.5 | 21 | 5.5 | 12 | 10 | ~ 5 | ~ 21 | 6 | 100 | - | - | Stainless steel 1.4310 | |||
6.56 € | 1 | 4 jours | 10 | Avec bague | No | 8 | - | 30 | 71 | 8 | 33 | 34 | 12 | 5.4 | 6 | 12.5 | 23 | 5.5 | 12 | 15.5 | ~ 6 | ~ 22 | 8 | 100 | - | - | Stainless steel 1.4310 | |||
9.52 € | 1 | 4 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5.49 € | 1 | 4 jours | 10 | Standard knob | Presence | 4 | 12 | - | 30.5 | 4 | 16.5 | 22 | 6 | 3.3 | 4 | 7 | 14 | 4 | 8 | 4.5 | ~ 3 | ~ 12 | 4 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black, dull | - | |||
5.85 € | 1 | 4 jours | 10 | Standard knob | Presence | 5 | 16 | - | 40 | 5 | 22 | 28 | 8 | 4.3 | 4.5 | 9.5 | 18 | 5 | 10 | 7 | ~ 5 | ~ 24 | 5 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black, dull | - | |||
6.78 € | 1 | 4 jours | 10 | Standard knob | Presence | 6 | 18 | - | 49 | 6 | 27.5 | 32 | 10 | 5.4 | 5 | 10.5 | 21 | 5.5 | 12 | 10 | ~ 5 | ~ 21 | 6 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black, dull | - | |||
7.60 € | 1 | 4 jours | 10 | Standard knob | Presence | 8 | 21 | - | 59 | 8 | 33 | 34 | 12 | 5.4 | 6 | 12.5 | 23 | 5.5 | 12 | 15.5 | ~ 6 | ~ 22 | 8 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black, dull | - | |||
10.26 € | 1 | 3 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5.54 € | 1 | 2 jours | 10 | Standard knob | Presence | 4 | 12 | - | 33 | 4 | 19 | 22 | 6 | 3.3 | 4 | 7 | 14 | 4 | 8 | 7 | ~ 3 | ~ 12 | 4 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black, dull | - | |||
5.92 € | 1 | 4 jours | 10 | Standard knob | Presence | 5 | 16 | - | 43.5 | 5 | 25.5 | 28 | 8 | 4.3 | 4.5 | 9.5 | 18 | 5 | 10 | 10.5 | ~ 5 | ~ 24 | 5 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black, dull | - | |||
6.71 € | 1 | 4 jours | 10 | Standard knob | Presence | 6 | 18 | - | 52 | 6 | 30.5 | 32 | 10 | 5.4 | 5 | 10.5 | 21 | 5.5 | 12 | 13 | ~ 5 | ~ 21 | 6 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black, dull | - | |||
7.66 € | 1 | 4 jours | 10 | Standard knob | Presence | 8 | 21 | - | 63.5 | 8 | 37.5 | 34 | 12 | 5.4 | 6 | 12.5 | 23 | 5.5 | 12 | 20 | ~ 6 | ~ 22 | 8 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black, dull | - | |||
9.86 € | 1 | 4 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7.36 € | 1 | 4 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7.41 € | 1 | 4 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9.23 € | 1 | 4 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7.59 € | 1 | 4 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9.32 € | 1 | 4 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9.39 € | 1 | 4 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7.59 € | 1 | 4 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
8.13 € | 1 | 4 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9.23 € 5.72 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7.59 € | 1 | 4 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9.32 € | 1 | 4 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9.39 € | 1 | 4 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7.30 € | 1 | 4 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7.30 € | 1 | 4 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9.23 € | 1 | 4 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7.59 € | 1 | 4 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9.23 € | 1 | 4 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9.28 € | 1 | 4 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Méthode de montage | Autres | Matériau du corps | Zinc Die-Casting | Traitement de surface du corps principal | Paint |
---|---|---|---|---|---|
Embout | Stainless steel 1.4305 | Boîtier | Zinc die-cast, plastic coated, black | Sans minéraux de conflit | yes |
Conforme REACH | yes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Bouton de fonctionnement
D.E. de l'embout d(Ø)
Dimension d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
b1(mm)
b2(mm)
b3(mm)
b4(mm)
h1(mm)
h2(mm)
k1(mm)
k2(mm)
k3(mm)
k4(mm)
F1(N)
F2(N)
Course(mm)
Température max(°C)
Température min(°C)
Bouton
Anneau de traction
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles