Brides de fixation, pour doigts et verrous d'indexage, en Zamak / trou de fixation perpendiculaire au

Brides de fixation, pour doigts et verrous d'indexage, en Zamak / trou de fixation perpendiculaire au
Aide au montage et autres applications pour doigts et verrous d'indexage. Peut servir de logement pour les douilles EH 22110.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22110.0408
22110.0410
22110.0412
22110.0416
22110.0420
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. de l'embout d
(Ø)
Dimension d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
k
(mm)

5.27 €

1 Jour même

Stock

10M8 x 14.3M4352611.51425

5.27 €

1 Jour même

Stock

10M10 x 14.3M4352611.51425

5.27 €

1 4 jours 10M12 x 1,54.3M4352611.51425

7.07 €

1 4 jours 10M16 x 1,55.3M5473415.51835

7.07 €

1 4 jours 10M20 x 1,55.3M5473415.51835

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants associés Méthode de montage Montage par boulon Matériau du corps Zinc Die-Casting
Bouton de fonctionnement No Traitement de surface du corps principal Paint Threaded Pin Steel, blackened, with brass bolt
Température max(°C) 100 Sans minéraux de conflit yes Conforme REACH yes

Assistance technique