Inscription
Configurer
  • Stock
  • Matériau du corps
  • Traitement de surface du corps principal
  • D.E. de l'embout d(Ø)
  • d3(mm)
  • l2(mm)
  • l3(mm)
  • l4(mm)
  • l5(mm)
  • s(mm)
  • WS(mm)
  • Type
  • CAO
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Possibilité d’expédition le jour même
    • Dans les 2 jours ouvrables
  • Doigts d'indexage, à bague six pans et blocage

    Référence pièce:

    encore indéterminée. 8 références possibles.
    Quantité :

    Informations sur le produit

    Index Plungers • with hexagon collar and locking, EH 22120.

    Product Description

    Index plungers are used for indexing bores.

    Material

    Body
    • Free cutting steel, blackened
    • Stainless steel 1.4305
    Locking pin
    • Steel, hardened
    • Stainless steel 1.4305, nickel-plated
    Knob
    • Thermoplastic PA 6, black, dull

    Assembly

    The screw length can be adapted by distance collars for index plungers (EH 22120.).

    Operation

    The knob is pulled-out, turned 90° and secured by a notched catch (when locking pin should not overhang).

    Notes

    Knob not removable.
    Lock nuts have to be purchased separately.

    Further products

    • Mounting Blocks, for index bolts and index plungers, die-cast
    • Locating Bushings, for index bolts and index plungers
    • Distance Collars, for index plungers

    Drawing

    Order Information

    DimensionsWSSpring load1)Operating temperature rangeWeightArt. No.
    d1d2d3l1l2l3l4l5 F1F2min.max.  
    -0.02
    -0.05
      ~min.  min. ~~    
    [mm][mm][N][°C][g] 
    Free cutting steel
    5M10 x 12151.0517515126.014-30802122120.0205
    6M12 x 1,52561.0620617146.519-30803622120.0206
    8M16 x 1,53175.57268231911.528-30807922120.0208
    10M20 x 1,53191.0103310302228.054-308013422120.0210
    Stainless steel
    5M10 x 12151.0517515126.014-30802222120.0605
    6M12 x 1,52561.0620617146.519-30803622120.0606
    8M16 x 1,53175.57268231911.528-30807922120.0608
    10M20 x 1,53191.0103310302228.054-308013422120.0610
    1) statistical average value

    Accessories

     DimensionsWrench sizeWeightArt. No.
     d2   
     [mm][mm][g] 
    Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), steel
    M10 x 1165.222120.0115
    M12 x 1,5187.522120.0116
    M16 x 1,52415.022120.0118
    M20 x 1,53032.022120.0120
    Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stainless steel
    M10 x 1165.222120.0515
    M12 x 1,5187.522120.0516
    M16 x 1,52415.022120.0518
    M20 x 1,53032.022120.0520

    Application Example

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles
    En rapport

    Matériau du corps

    Traitement de surface du corps principal

    D.E. de l'embout d

    (Ø)

    Dimension d2

    (mm)

    d3

    (mm)

    l1

    (mm)

    l2

    (mm)

    l3

    (mm)

    l4

    (mm)

    l5

    (mm)

    F1

    (N)

    F2

    (N)

    s

    (mm)

    WS

    (mm)

    Embout

    RoHS?Quantité minimale de commande
    Acier
    Oxydé noir
    5
    M10 x 1
    21
    ~ 51
    5
    17
    5
    15
    ~ 6
    ~ 14
    15
    12
    Steel, hardened
    10
    1 pièces
    Acier
    Oxydé noir
    6
    M12 x 1,5
    25
    ~ 61
    6
    20
    6
    17
    ~ 5.5
    ~ 13
    12
    14
    Steel, hardened
    10
    1 pièces
    Acier
    Oxydé noir
    8
    M16 x 1,5
    31
    ~ 75.5
    7
    26
    8
    23
    ~ 11.5
    ~ 28
    12
    19
    Steel, hardened
    10
    1 pièces
    Acier
    Oxydé noir
    10
    M20 x 1,5
    31
    ~ 91
    10
    33
    10
    30
    ~ 28
    ~ 54
    15
    22
    Steel, hardened
    10
    1 pièces
    Acier inoxydable
    -
    5
    M10 x 1
    21
    ~ 51
    5
    17
    5
    15
    ~ 6
    ~ 14
    3.5
    12
    Stainless steel 1.4305, nickel-plated
    10
    1 pièces
    Acier inoxydable
    -
    6
    M12 x 1,5
    25
    ~ 61
    6
    20
    6
    17
    ~ 5.5
    ~ 13
    4
    14
    Stainless steel 1.4305, nickel-plated
    10
    1 pièces
    Acier inoxydable
    -
    8
    M16 x 1,5
    31
    ~ 75.5
    7
    26
    8
    23
    ~ 11.5
    ~ 28
    5
    19
    Stainless steel 1.4305, nickel-plated
    10
    1 pièces
    Acier inoxydable
    -
    10
    M20 x 1,5
    31
    ~ 91
    10
    33
    10
    30
    ~ 28
    ~ 54
    6
    22
    Stainless steel 1.4305, nickel-plated
    10
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    11.25 €
    ( 13.39 € )
    Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    12.64 €
    ( 15.04 € )
    2 jours ouvrables
    14.92 €
    ( 17.75 € )
    Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    24.99 €
    ( 29.74 € )
    2 jours ouvrables
    15.41 €
    ( 18.34 € )
    Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    18.39 €
    ( 21.88 € )
    2 jours ouvrables
    24.95 €
    ( 29.69 € )
    2 jours ouvrables
    42.17 €
    ( 50.18 € )
    2 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    Utilisables dans le but d'indexer.