Inscription
Configurer
  • Stock
  • Matériau du corps
  • Traitement de surface du corps principal
  • D.E. de l'embout d(Ø)
  • Dimension d2(mm)
  • d3(mm)
  • l1(mm)
  • l2(mm)
  • l3(mm)
  • l4(mm)
  • F1(N)
  • s(mm)
  • WS(mm)
  • Type
  • CAO
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Possibilité d’expédition le jour même
    • Dans les 2 jours ouvrables
    • Dans les 4 jours ouvrables
  • Doigts d'indexage, à bague six pans, courtes

    Référence pièce:

    encore indéterminée. 8 références possibles.
    Quantité :

    Informations sur le produit

    Index Plungers • with hexagon collar, short, EH 22120.

    Product Description

    Index plungers are used for indexing bores.
    The small dimensions are a feature of these index plungers.

    Material

    Body
    • Free cutting steel, blackened
    • Stainless steel 1.4305
    Locking pin
    • Steel, hardened
    • Stainless steel 1.4305, nickel-plated
    Knob
    • Thermoplastic PA 6, black, dull

    Assembly

    The screw length can be adapted by distance collars for index plungers (EH 22120.).

    Operation

    When using locking index plungers, the knob is pulled-out, turned 90° and secured by a notched catch (when locking pin should not overhang).

    Notes

    Knob not removable.
    Lock nuts have to be purchased separately.

    Further products

    • Locating Bushings, for index bolts and index plungers
    • Distance Collars, for index plungers

    Drawing

    picture 1 picture 2 with locking

    Order Information

    DimensionsWSSpring load1)Operating temperature rangeWeightArt. No.
    d1d2d3l1l2l3l4 F1F2min.max.  
    -0.02
    -0.05
      ~min.-0.15  ~~    
    [mm][mm][N][°C][g] 
    without locking – picture 1, free cutting steel
    6M12 x 1,52545610517719-30803522120.0226
    8M16 x 1,531548126191424-30806222120.0228
    with locking – picture 2, free cutting steel
    6M12 x 1,52545610517719-30803522120.0236
    8M16 x 1,531548126191424-30806022120.0238
    without locking – picture 1, stainless steel
    6M12 x 1,52545610517719-30803522120.0246
    8M16 x 1,531548126191424-30806122120.0248
    with locking – picture 2, stainless steel
    6M12 x 1,52545610517719-30803422120.0256
    8M16 x 1,531548126191424-30806022120.0258
    1) statistical average value

    Accessories

     DimensionsWrench sizeWeightArt. No.
     d2   
     [mm][mm][g] 
    Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), steel
    M12 x 1,5187.522120.0116
    M16 x 1,52415.022120.0118
    Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stainless steel
    M12 x 1,5187.522120.0516
    M16 x 1,52415.022120.0518

    Application Example

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles
    En rapport

    Matériau du corps

    Traitement de surface du corps principal

    D.E. de l'embout d

    (Ø)

    Dimension d2

    (mm)

    d3

    (mm)

    l1

    (mm)

    l2

    (mm)

    l3

    (mm)

    l4

    (mm)

    F1

    (N)

    F2

    (N)

    s

    (mm)

    WS

    (mm)

    Embout

    RoHS?Quantité minimale de commande
    Acier
    Oxydé noir
    6
    M12 x 1,5
    25
    ~ 45
    6
    10
    5
    ~ 7
    ~ 19
    12
    17
    Steel, hardened
    10
    1 pièces
    Acier
    Oxydé noir
    8
    M16 x 1,5
    31
    ~ 54
    8
    12
    6
    ~ 14
    ~ 24
    15
    19
    Steel, hardened
    10
    1 pièces
    Acier
    Oxydé noir
    6
    M12 x 1,5
    25
    ~ 45
    6
    10
    5
    ~ 7
    ~ 19
    15
    17
    Steel, hardened
    10
    1 pièces
    Acier
    Oxydé noir
    8
    M16 x 1,5
    31
    ~ 54
    8
    12
    6
    ~ 14
    ~ 24
    -
    19
    Steel, hardened
    10
    1 pièces
    Acier inoxydable
    -
    6
    M12 x 1,5
    25
    ~ 45
    6
    10
    5
    ~ 7
    ~ 19
    -
    17
    Stainless steel 1.4305, nickel-plated
    10
    1 pièces
    Acier inoxydable
    -
    8
    M16 x 1,5
    31
    ~ 54
    8
    12
    6
    ~ 14
    ~ 24
    -
    19
    Stainless steel 1.4305, nickel-plated
    10
    1 pièces
    Acier inoxydable
    -
    6
    M12 x 1,5
    25
    ~ 45
    6
    10
    5
    ~ 7
    ~ 19
    -
    17
    Stainless steel 1.4305, nickel-plated
    10
    1 pièces
    Acier inoxydable
    -
    8
    M16 x 1,5
    31
    ~ 54
    8
    12
    6
    ~ 14
    ~ 24
    -
    19
    Stainless steel 1.4305, nickel-plated
    10
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    10.55 €
    ( 12.55 € )
    Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    13.98 €
    ( 16.64 € )
    Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    13.80 €
    ( 16.42 € )
    4 jours ouvrables
    16.25 €
    ( 19.34 € )
    2 jours ouvrables
    17.87 €
    ( 21.27 € )
    4 jours ouvrables
    19.89 €12.33 €
    ( 14.67 € )
    Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    26.39 €
    ( 31.40 € )
    4 jours ouvrables
    31.56 €19.57 €
    ( 23.29 € )
    Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même

    Plus d'informations

    Informations de base

    Utilisables dans le but d'indexer.
    Ces doigts d'indexage se caractérisent par leur faible encombrement.