Brides de fixation, pour doigts et verrous d'indexage

Brides de fixation, pour doigts et verrous d'indexage
Utilisée comme aide de montage. Permet un élargissement du champ d'applications des verrous d'indexage.
Ces brides de fixation peuvent également être utilisées pour les doigts d'indexage de tailles 6, 8 et 10.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22120.0345
22120.0346
22120.0347
22120.0348
22120.0350
22120.0352
22120.0545
22120.0546
22120.0547
22120.0548
22120.0550
22120.0552
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau du corps Traitement de surface du corps principal D.E. de l'embout d
(Ø)
Dimension d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
k
(mm)
Threaded Pin

15.53 €

1 4 jours 10AcierOxydé noirM12 x 1,532M54.522~ 26.5921Steel, blackened, with brass bolt

17.41 €

1 4 jours 10AcierOxydé noirM16 x 1,546M85.533~ 381332Steel, blackened, with brass bolt

18.62 €

1 4 jours 10AcierOxydé noirM12 x 1,532M54.522~ 26.5921Steel, blackened, with brass bolt

21.17 €

1 4 jours 10AcierOxydé noirM16 x 1,546M85.533~ 381332Steel, blackened, with brass bolt

17.92 €

1 Jour même

Stock

10AcierOxydé noirM20 x 1,546M85.533~ 381332Steel, blackened, with brass bolt

21.88 €

1 Jour même

Stock

10AcierOxydé noirM20 x 1,546M85.533~ 381332Steel, blackened, with brass bolt

20.72 €

1 Jour même

Stock

10Acier inoxydable-M12 x 1,532M54.522~ 26.5921Stainless steel, with brass bolt

24.60 €

1 4 jours 10Acier inoxydable-M16 x 1,546M85.533~ 381332Stainless steel, with brass bolt

25.82 €

1 Jour même

Stock

10Acier inoxydable-M12 x 1,532M54.522~ 26.5921Stainless steel, with brass bolt

33.02 €

1 Jour même

Stock

10Acier inoxydable-M16 x 1,546M85.533~ 381332Stainless steel, with brass bolt

24.60 €

1 4 jours 10Acier inoxydable-M20 x 1,546M85.533~ 381332Stainless steel, with brass bolt

33.01 €

1 Jour même

Stock

10Acier inoxydable-M20 x 1,546M85.533~ 381332Stainless steel, with brass bolt

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Montage par boulon Température max(°C) 250 Sans minéraux de conflit yes
Conforme REACH yes

Assistance technique