Doigts d'indexage, à bague six pans, en inox / inox 1.4305

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22120.0485
22120.0486
22120.0488
22120.0490
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. de l'embout d
(Ø)
Dimension d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l6
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
s
(mm)
WS
(mm)

17.82 €

1 2 jours 105M10 x 121~ 45517515~ 6~ 14412

22.57 €

1 2 jours 106M12 x 1,525~ 54.5620617~ 5.5~ 13514

29.17 €

1 2 jours 108M16 x 1,531~ 69826823~ 11.5~ 28619

35.09 €

1 2 jours 1010M20 x 1,531~ 8010331030~ 23~ 54822

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bouton standard Méthode de montage À visser Matériau du corps Acier inoxydable
Bouton de fonctionnement Fourni Température max(°C) 250 Bouton Stainless steel 1.4305
Embout Stainless steel 1.4305, nickel-plated Sans minéraux de conflit yes Conforme REACH yes

Assistance technique