Doigts d'indexage, à bague six pans et blocage, en inox / inox 1.4305

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22120.0615
22120.0616
22120.0618
22120.0620
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. de l'embout d
(Ø)
Dimension d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
s
(mm)
WS
(mm)

28.47 €

1 4 jours 105M10 x 121~ 51517515~ 6~ 14812

34.34 €

1 2 jours 106M12 x 1,525~ 61620617~ 5.5~ 133.514

45.07 €

1 2 jours 108M16 x 1,531~ 75.5726823~ 11.5~ 28419

55.73 €

1 4 jours 1010M20 x 1,531~ 9110331030~ 28~ 54522

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard knob Méthode de montage À visser Matériau du corps Acier inoxydable
Bouton de fonctionnement Presence Température max(°C) 250 Bouton Stainless steel 1.4305
Embout Stainless steel 1.4305, nickel-plated Sans minéraux de conflit yes Conforme REACH yes

Assistance technique