Entretoise, pour doigts d'indexage

Entretoise, pour doigts d'indexage
Cette entretoise permet d'adapter la longueur filetée des doigts d'indexage à la longueur souhaitée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

Example

Référence pièce
22120.0632
22120.0633
22120.0634
22120.0636
22120.0638
22120.0640
22120.0642
22120.0644
22120.0646
22120.0648
22120.0650
22120.0652
22120.0662
22120.0664
22120.0666
22120.0668
22120.0672
22120.0674
22120.0675
22120.0676
22120.0677
22120.0678
22120.0679
22120.0680
22120.0682
22120.0684
22120.0686
22120.0688
22120.0690
22120.0692
22120.0693
22120.0694
22120.0695
22120.0696
22120.0697
22120.0698
22120.0699
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMéthode de montage Matériau du corps D.E. de l'embout d
(Ø)
Dimension d2
(mm)
l
(mm)
For index plungers Size

0.59 €

1 Jour même

Stock

10AutresAcier inoxydable8102M8

0.60 €

1 Jour même

Stock

10AutresAcier inoxydable8103M8

0.67 €

1 4 jours 10AutresAcier inoxydable8104M8

0.75 €

1 4 jours 10AutresAcier inoxydable8106M8

0.89 €

1 Jour même

Stock

10AutresAcier inoxydable8108M8

1.05 €

1 2 jours 10AutresAcier inoxydable81010M8

0.73 €

1 Jour même

Stock

10AutresAcier inoxydable10122M10

0.81 €

1 Jour même

Stock

10AutresAcier inoxydable10124M10

0.89 €

1 4 jours 10AutresAcier inoxydable10126M10

1.00 €

1 Jour même

Stock

10AutresAcier inoxydable10128M10

1.07 €

1 2 jours 10AutresAcier inoxydable101210M10

1.18 €

1 Jour même

Stock

10AutresAcier inoxydable101212M10

0.79 €

1 4 jours 10AutresAcier inoxydable12142M12

0.89 €

1 4 jours 10AutresAcier inoxydable12144M12

0.99 €

1 Jour même

Stock

10AutresAcier inoxydable12146M12

1.08 €

1 Jour même

Stock

10AutresAcier inoxydable12148M12

1.04 €

1 4 jours 10AutresAcier inoxydable12172M12

1.13 €

1 4 jours 10AutresAcier inoxydable12174M12

1.15 €

1 Jour même

Stock

10AutresAcier inoxydable12175M12

1.14 €

1 4 jours 10AutresAcier inoxydable16174M16

1.22 €

1 4 jours 10AutresAcier inoxydable16176M16

1.26 €

1 4 jours 10AutresAcier inoxydable16178M16

1.54 €

1 4 jours 10AutresAcier inoxydable161710M16

1.76 €

1 4 jours 10AutresAcier inoxydable161712M16

1.29 €

1 4 jours 10AutresAcier inoxydable16192M16

1.38 €

1 2 jours 10AutresAcier inoxydable16194M16

1.47 €

1 Jour même

Stock

10AutresAcier inoxydable16196M16

1.56 €

1 4 jours 10AutresAcier inoxydable16198M16

1.69 €

1 4 jours 10AutresAcier inoxydable161910M16

1.74 €

1 4 jours 10AutresAcier inoxydable161912M16

1.72 €

1 4 jours 10--20226M20

1.83 €

1 4 jours 10--20228M20

1.91 €

1 4 jours 10--202210M20

2.04 €

1 4 jours 10--202212M20

2.15 €

1 4 jours 10--202214M20

2.26 €

1 3 jours 10--202216M20

2.37 €

1 4 jours 10--202218M20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température max(°C) 250 Sans minéraux de conflit oui Conforme REACH oui

Assistance technique