Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22120.0828
Référence pièce
|
---|
22120.0828 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | D.E. de l'embout d (Ø) | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Température max (°C) | Température min (°C) | Bouton | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.86 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Sans bouton | 8 | 18 | - | M8 | - | 8 | 34 | 12 | ~ 12 | ~ 31 | 250 | - | - |
Loading...
Méthode de montage | À visser | Matériau du corps | Acier | Traitement de surface du corps principal | Oxydé noir |
---|---|---|---|---|---|
Embout | Steel, hardened | Sans minéraux de conflit | yes | Conforme REACH | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Doigts d'indexage, sans filetage, soudables, le numéro d'article est le suivant: 22120.0828.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22120.0828.
Configurer
Stock
Propriétés de base
d3(mm)
l1(mm)
Température min(°C)
Bouton
Type
Type
D.E. de l'embout d(Ø)
Dimension d2(mm)
d4(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
F1(N)
F2(N)
Température max(°C)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22120.0805 |
22120.0806 |
22120.0808 |
22120.0825 |
22120.0826 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Type | D.E. de l'embout d (Ø) | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Température max (°C) | Température min (°C) | Bouton |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.30 € | 1 | 3 jours | 10 | Bouton standard | 5 | 12 | 21 | - | ~ 45 | 5 | 22 | - | ~ 7 | ~ 16 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black | |||
8.18 € | 1 | 3 jours | 10 | Bouton standard | 6 | 14 | 25 | - | ~ 54.5 | 6 | 26 | - | ~ 6.5 | ~ 15 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black | |||
10.49 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bouton standard | 8 | 18 | 31 | - | ~ 69 | 8 | 34 | - | ~ 12 | ~ 31 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black | |||
7.20 € | 1 | 3 jours | 10 | Sans bouton | 5 | 12 | - | M5 | - | 5 | 22 | 6 | ~ 7 | ~ 16 | 250 | - | - | |||
8.00 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Sans bouton | 6 | 14 | - | M6 | - | 6 | 26 | 10 | ~ 6.5 | ~ 15 | 250 | - | - |