Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
23410.0050 |
23410.0051 |
23410.0150 |
23410.0151 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme de levier à bouton | Rayon de rotation R (mm) | Matériau du corps principal | Traitement de surface du corps principal | Section de montage, matériau | Section de montage, traitement de la surface | Screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.62 € | 1 | 2 jours | 10 | Levier simple | 109 | Acier | Pellicule de trifer | Acier | Pellicule de trifer | Steel, hardened, blackened | |||
115.37 € | 1 | 2 jours | 10 | Levier simple | 109 | Acier inoxydable | Placage nickel | Acier inoxydable | Placage autocatalytique au nickel | Stainless steel 1.4021, heat-treated, nickel-plated | |||
53.94 € | 1 | 3 jours | 10 | - | - | Acier | Pellicule de trifer | Acier | Pellicule de trifer | Steel, hardened, blackened | |||
87.29 € | 2 | 2 jours | 10 | - | - | Acier inoxydable | Placage nickel | Acier inoxydable | Placage autocatalytique au nickel | Stainless steel 1.4021, heat-treated, nickel-plated |
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme de serrage | Sens de fonctionnement | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
Forme | Type à bouton | Forme de levier de serrage en L | Type à vis de serrage | Type à section de montage | Filetages |
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | 10 | Ball knob | Thermosetting plastic PF 31, black, DIN 319 | Sans minéraux de conflit | yes |
Conformité REACH | yes |
Configurer
Propriétés de base
Forme de levier à bouton
Rayon de rotation R(mm)
Matériau du corps principal
Traitement de surface du corps principal
Section de montage, matériau
Section de montage, traitement de la surface
Screw
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles