Excentriques de serrage, à alésage de positionnement

Excentriques de serrage, à alésage de positionnement
Le serrage est identique quelque soit la position angulaire et autobloquant.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23410.0210
23410.0220
23410.0230
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal t
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
r1
(mm)
r2
(mm)
r3
(mm)
r4
(mm)

12.53 €

1 4 jours 1089248M682813111213.3214.6415.3

14.75 €

1 2 jours 1010123010M8103215131516.6518.319.12

16.99 €

1 4 jours 1012153512M101236171517.519.4221.3422.31

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Sens de fonctionnement Horizontal
Forme Autres Type à section de montage Trou rond Matériau du corps principal Acier
Traitement de surface du corps principal Autres Inner Parts Material Sintered steel, case-hardened Sans minéraux de conflit yes
Conformité REACH yes

Assistance technique