Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
![]() | The quick-acting clamping element simultaneously presses the workpieces towards both, the stops and fixture plate. The low profile construction enables the entire surface to be machined. In conjunction with cylindrical stops EH 23280., a special fixture can be replaced. |
T-slot size | Dimensions | Clamping force horizontal max. | Weight | Art. No. | ||||||||||||
d1 | a | b | d2 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | l1 | l2 | l3 | s | ||||
[mm] | [mm] | [kN] | [g] | |||||||||||||
with flat clamping jaw, clamping to the right | ||||||||||||||||
10 | M 8 | 9.6 | 32 | 8.4 | 20 | 30 | 8 | 40 | 12.6 | 132 | 50 | 32 | 3 | 3.5 | 266 | 23210.0101 |
12 | M12 | 11.6 | 48 | 12.5 | 38 | 63 | 16 | 62 | – | 190 | 72 | 40 | 4 | 7.0 | 880 | 23210.0321 |
14 | M12 | 13.6 | 48 | 12.5 | 38 | 40 | 16 | 62 | 19.1 | 190 | 72 | 40 | 4 | 7.0 | 858 | 23210.0341 |
with flat clamping jaw, clamping to the left | ||||||||||||||||
10 | M 8 | 9.6 | 32 | 8.4 | 20 | 30 | 8 | 40 | 12.6 | 132 | 50 | 32 | 3 | 3.5 | 265 | 23210.0105 |
12 | M12 | 11.6 | 48 | 12.5 | 38 | 63 | 16 | 62 | – | 190 | 72 | 40 | 4 | 7.0 | 868 | 23210.0325 |
14 | M12 | 13.6 | 48 | 12.5 | 38 | 40 | 16 | 62 | 19.1 | 190 | 72 | 40 | 4 | 7.0 | 860 | 23210.0345 |
with V-clamping jaw, clamping to the right | ||||||||||||||||
10 | M 8 | 9.6 | 32 | 8.4 | 20 | 30 | 8 | 40 | 12.6 | 132 | 50 | 32 | 3 | 3.5 | 264 | 23210.0102 |
12 | M12 | 11.6 | 48 | 12.5 | 38 | 63 | 16 | 62 | – | 190 | 72 | 40 | 4 | 7.0 | 889 | 23210.0322 |
14 | M12 | 13.6 | 48 | 12.5 | 38 | 40 | 16 | 62 | 19.1 | 190 | 72 | 40 | 4 | 7.0 | 838 | 23210.0342 |
with V-clamping jaw, clamping to the left | ||||||||||||||||
10 | M 8 | 9.6 | 32 | 8.4 | 20 | 30 | 8 | 40 | 12.6 | 132 | 50 | 32 | 3 | 3.5 | 263 | 23210.0106 |
12 | M12 | 11.6 | 48 | 12.5 | 38 | 63 | 16 | 62 | – | 190 | 72 | 40 | 4 | 7.0 | 900 | 23210.0326 |
14 | M12 | 13.6 | 48 | 12.5 | 38 | 40 | 16 | 62 | 19.1 | 190 | 72 | 40 | 4 | 7.0 | 841 | 23210.0346 |
Référence pièce
|
---|
23210.0101 |
23210.0102 |
23210.0105 |
23210.0106 |
23210.0321 |
23210.0322 |
23210.0325 |
23210.0326 |
23210.0341 |
23210.0342 |
23210.0345 |
23210.0346 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Section de montage, longueur L (mm) | Max. Force de serrage (N) | d1 (mm) | d2 (mm) | a (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | b (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | s (mm) | T-slot size (mm) | Clamping force (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174.33 € | 1 | 4 jours | 10 | 8 | 132 | 3.5 | M8 | 8.4 | 9.6 | 50 | 32 | 32 | 20 | 30 | 8 | 40 | 3 | 10 | 3.5 | |||
174.33 € | 1 | 4 jours | 10 | 8 | 132 | 3.5 | M8 | 8.4 | 9.6 | 50 | 32 | 32 | 20 | 30 | 8 | 40 | 3 | 10 | 3.5 | |||
174.33 € 108.08 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 132 | 3.5 | M8 | 8.4 | 9.6 | 50 | 32 | 32 | 20 | 30 | 8 | 40 | 3 | 10 | 3.5 | |||
174.33 € | 1 | 4 jours | 10 | 8 | 132 | 3.5 | M8 | 8.4 | 9.6 | 50 | 32 | 32 | 20 | 30 | 8 | 40 | 3 | 10 | 3.5 | |||
207.65 € 128.74 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 190 | 7 | M12 | 12.5 | 11.6 | 72 | 40 | 48 | 38 | 60 | 16 | 62 | 4 | 12 | 7 | |||
207.65 € | 1 | 4 jours | 10 | 12 | 190 | 7 | M12 | 12.5 | 11.6 | 72 | 40 | 48 | 38 | 60 | 16 | 62 | 4 | 12 | 7 | |||
207.65 € | 1 | 4 jours | 10 | 12 | 190 | 7 | M12 | 12.5 | 11.6 | 72 | 40 | 48 | 38 | 60 | 16 | 62 | 4 | 12 | 7 | |||
207.65 € | 1 | 4 jours | 10 | 12 | 190 | 7 | M12 | 12.5 | 11.6 | 72 | 40 | 48 | 38 | 60 | 16 | 62 | 4 | 12 | 7 | |||
207.65 € | 1 | 4 jours | 10 | 12 | 190 | 7 | M12 | 12.5 | 13.6 | 72 | 40 | 48 | 38 | 40 | 16 | 62 | 4 | 14 | 7 | |||
207.65 € 128.74 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 190 | 7 | M12 | 12.5 | 13.6 | 72 | 40 | 48 | 38 | 40 | 16 | 62 | 4 | 14 | 7 | |||
207.65 € | 1 | 4 jours | 10 | 12 | 190 | 7 | M12 | 12.5 | 13.6 | 72 | 40 | 48 | 38 | 40 | 16 | 62 | 4 | 14 | 7 | |||
207.65 € | 1 | 4 jours | 10 | 12 | 190 | 7 | M12 | 12.5 | 13.6 | 72 | 40 | 48 | 38 | 40 | 16 | 62 | 4 | 14 | 7 |
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme de serrage | Sens de fonctionnement | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
Forme | Type à bouton | Forme de levier à bouton | Levier simple | Type à section de montage | Trou rond |
Matériau du corps principal | Acier | Traitement de surface du corps principal | Pellicule de trifer | Inner Parts Material | Steel, case-hardened, blackened |
Sans minéraux de conflit | yes | Conformité REACH | yes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Section de montage, longueur L(mm)
d1(mm)
d2(mm)
a(mm)
l2(mm)
l3(mm)
b(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
h4(mm)
s(mm)
T-slot size(mm)
Clamping force(kN)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles