Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Clamping catches have a round running taper surface and enable fast and safe clamping and releasing with a relatively large adjustment range and high tensioning force. Due to the small gradient angle of the taper surface, the clamping catch is self-locking. |
Tightening torque | Weight | Art. No. |
max. | ||
[Nm] | [g] | |
with adjustable tension lever, pitch opposite to bearing surface – picture 1, steel | ||
40 | 304 | 22260.0250 |
with adjustable tension lever, pitch opposite to bearing surface – picture 1, stainless steel | ||
40 | 310 | 22260.0251 |
with clamping screw, pitch opposite to bearing surface – picture 2, steel | ||
40 | 154 | 22260.0350 |
with clamping screw, pitch opposite to bearing surface – picture 2, stainless steel | ||
40 | 154 | 22260.0351 |
with adjustable tension lever, pitch on bearing surface – picture 3, steel | ||
40 | 312 | 22260.0450 |
with adjustable tension lever, pitch on bearing surface – picture 3, stainless steel | ||
40 | 317 | 22260.0451 |
with clamping screw, pitch on bearing surface – picture 4, steel | ||
40 | 154 | 22260.0550 |
with clamping screw, pitch on bearing surface – picture 4, stainless steel | ||
40 | 153 | 22260.0551 |
Référence pièce
|
---|
22260.0250 |
22260.0251 |
22260.0350 |
22260.0351 |
22260.0450 |
22260.0451 |
22260.0550 |
22260.0551 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme de levier à bouton | Rayon de rotation R (mm) | Matériau du corps principal | Traitement de surface du corps principal | Section de montage, matériau | Section de montage, traitement de la surface | Ball knob | Screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.10 € | 6 | 2 jours | 10 | Levier simple | 109 | Acier | Pellicule de trifer | Acier | - | Thermosetting plastic PF 31, black, DIN 319 | Steel, nitrided | |||
119.72 € | 1 | 2 jours | 10 | Levier simple | 109 | Acier inoxydable | Placage nickel | Acier inoxydable | Placage autocatalytique au nickel | Thermosetting plastic PF 31, black, DIN 319 | Stainless steel 1.4021, heat-treated, nickel-plated | |||
53.37 € 33.09 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | - | - | Acier | Pellicule de trifer | Acier | - | - | Steel, nitrided | |||
99.41 € | 1 | 3 jours | 10 | - | - | Acier inoxydable | Placage nickel | Acier inoxydable | Placage autocatalytique au nickel | - | Stainless steel 1.4021, heat-treated, nickel-plated | |||
72.10 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Levier simple | 109 | Acier | Pellicule de trifer | Acier | - | Thermosetting plastic PF 31, black, DIN 319 | Steel, nitrided | |||
119.72 € | 1 | 3 jours | 10 | Levier simple | 109 | Acier inoxydable | Placage nickel | Acier inoxydable | Placage autocatalytique au nickel | Thermosetting plastic PF 31, black, DIN 319 | Stainless steel 1.4021, heat-treated, nickel-plated | |||
53.37 € | 1 | 2 jours | 10 | - | - | Acier | Pellicule de trifer | Acier | - | - | Steel, nitrided | |||
99.41 € | 1 | 2 jours | 10 | - | - | Acier inoxydable | Placage nickel | Acier inoxydable | Placage autocatalytique au nickel | - | Stainless steel 1.4021, heat-treated, nickel-plated |
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme de serrage | Sens de fonctionnement | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
Forme | Type à bouton | Type à section de montage | Filetages | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | 10 |
Sans minéraux de conflit | yes | Conformité REACH | yes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Forme de levier à bouton
Rayon de rotation R(mm)
Matériau du corps principal
Traitement de surface du corps principal
Section de montage, matériau
Section de montage, traitement de la surface
Ball knob
Screw
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles