Leviers de serrage indexables

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24430.0020
24430.0022
24430.0030
24430.0032
24430.0035
24430.0038
24430.0040
24430.0042
24430.0045
24430.0048
24430.0050
24430.0052
24430.0055
24430.0058
24430.0062
24430.0230
24430.0236
24430.0242
24430.0248
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau du corps principal Traitement de surface du corps principal Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal t1
(mm)
t2
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
l
(mm)
h
(mm)

11.76 €

1 2 jours 10AcierPellicule de trifer10-1620-10820~ 6733

11.76 €

7.29 €

1 2 jours 10AcierPellicule de trifer815-20M8-820~ 6733

12.35 €

1 2 jours 10AcierPellicule de trifer10-1822-10820~ 8237

12.35 €

1 2 jours 10AcierPellicule de trifer1015-22M10-820~ 8237

12.59 €

1 2 jours 10AcierPellicule de trifer12-2125-121025~ 9642

13.10 €

8.12 €

1 Jour même

Stock

10AcierPellicule de trifer1218-25M12-1025~ 9642

15.25 €

9.46 €

1 Jour même

Stock

10AcierPellicule de trifer12-2228-121230~ 11047

15.25 €

1 2 jours 10AcierPellicule de trifer1218-28M12-1230~ 11047

16.11 €

1 2 jours 10AcierPellicule de trifer16-2532-161232~ 12452

16.11 €

1 2 jours 10AcierPellicule de trifer1623-32M16-1232~ 12452

19.43 €

1 2 jours 10AcierPellicule de trifer16-2636-161435~ 13858

19.43 €

1 2 jours 10AcierPellicule de trifer1624-36M16-1435~ 13858

23.16 €

1 2 jours 10AcierPellicule de trifer20-2940-201640~ 15264

23.16 €

1 2 jours 10AcierPellicule de trifer2027-40M20-1640~ 15264
-

26.22 €

2 2 jours 10AcierPellicule de trifer2030-45M20-1640~ 17071

16.30 €

1 2 jours 10Acier inoxydable-815-22M8-820~ 7037

18.39 €

1 2 jours 10Acier inoxydable-1015-25M10-1025~ 9642

22.08 €

1 2 jours 10Acier inoxydable-1218-28M12-1230~ 11047

24.59 €

1 2 jours 10Acier inoxydable-1623-32M16-1232~ 12452

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Composants associés Type de collier Mécanisme de serrage Sens de fonctionnement Horizontal
Forme Type à bouton Forme de levier de serrage en L Type à vis de serrage Forme de levier à bouton Levier simple
Type à section de montage Taraudé Ball knob Thermosetting plastic PF 31, black, DIN 319 Sans minéraux de conflit yes
Conformité REACH yes

Assistance technique