Poignées inclinées, soudées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24470.0506
24470.0508
24470.0510
24470.0512
24470.0516
24470.0606
24470.0608
24470.0610
24470.0612
24470.0616
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSRayon de rotation R
(mm)
Matériau du corps principal Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Section de montage, longueur L
(mm)
Inner Parts Material d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)

3.11 €

1.90 €

1 Jour même

Stock

1060Acier863Steel, galvanizedM81610~ 6012.5~ 30.5

3.72 €

2.31 €

1 Jour même

Stock

1076Acier1080Steel, galvanizedM102012~ 7615~ 37

4.68 €

2.85 €

1 Jour même

Stock

1095Acier12100Steel, galvanizedM122514~ 9519~ 46

7.13 €

1 2 jours 10119Acier16125Steel, galvanizedM163218~ 11925~ 58.5

13.34 €

8.27 €

1 Jour même

Stock

10152Acier20160Steel, galvanizedM204020~ 15231~ 73

8.11 €

1 2 jours 1060Acier inoxydable863Stainless steel 1.4301, dull blastedM81610~ 6012.5~ 30.5

9.45 €

1 2 jours 1076Acier inoxydable1080Stainless steel 1.4301, dull blastedM102012~ 7615~ 37

14.16 €

1 2 jours 1095Acier inoxydable12100Stainless steel 1.4301, dull blastedM122514~ 9519~ 46

23.08 €

1 2 jours 10119Acier inoxydable16125Stainless steel 1.4301, dull blastedM163218~ 11925~ 58.5

37.58 €

1 2 jours 10152Acier inoxydable20160Stainless steel 1.4301, dull blastedM204020~ 15231~ 73

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Composants associés Type de collier Mécanisme de serrage Sens de fonctionnement Horizontal
Forme Type à bouton Forme de levier de serrage en L Type à vis de serrage Forme de levier à bouton Levier simple
Type à section de montage Taraudé

Assistance technique