Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
24470.0706 |
24470.0708 |
24470.0710 |
24470.0712 |
24470.0716 |
24470.0806 |
24470.0808 |
24470.0810 |
24470.0812 |
24470.0816 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Rayon de rotation R (mm) | Matériau du corps principal | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Inner Parts Material | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.06 € | 1 | 2 jours | 10 | 47.5 | Acier | 8 | Steel, galvanized | M8 | 16 | 10 | ~ 47.5 | 12.5 | 26 | |||
5.68 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 59.5 | Acier | 10 | Steel, galvanized | M10 | 20 | 12 | ~ 59.5 | 15 | 32 | |||
7.60 € | 1 | 2 jours | 10 | 75.5 | Acier | 12 | Steel, galvanized | M12 | 25 | 14 | ~ 75.5 | 19 | 40 | |||
11.55 € 7.16 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 94.5 | Acier | 16 | Steel, galvanized | M16 | 32 | 18 | ~ 94.5 | 25 | 52 | |||
16.78 € 10.40 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 118 | Acier | 20 | Steel, galvanized | M20 | 40 | 20 | ~ 118 | 31 | 62 | |||
11.14 € | 2 | 2 jours | 10 | 47.5 | Acier inoxydable | 8 | Stainless steel 1.4301, dull blasted | M8 | 16 | 10 | ~ 47.5 | 12.5 | 26 | |||
13.45 € 8.34 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 59.5 | Acier inoxydable | 10 | Stainless steel 1.4301, dull blasted | M10 | 20 | 12 | ~ 59.5 | 15 | 32 | |||
18.50 € 10.18 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 75.5 | Acier inoxydable | 12 | Stainless steel 1.4301, dull blasted | M12 | 25 | 14 | ~ 75.5 | 19 | 40 | |||
28.54 € | 1 | 3 jours | 10 | 94.5 | Acier inoxydable | 16 | Stainless steel 1.4301, dull blasted | M16 | 32 | 18 | ~ 94.5 | 25 | 52 | |||
42.46 € | 1 | 2 jours | 10 | 118 | Acier inoxydable | 20 | Stainless steel 1.4301, dull blasted | M20 | 40 | 20 | ~ 118 | 31 | 62 |
Loading...
Application | Composants associés | Type de collier | Mécanisme de serrage | Sens de fonctionnement | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
Forme | Type à bouton | Forme de levier de serrage en L | Type à vis de serrage | Forme de levier à bouton | Double levier |
Type à section de montage | Taraudé | Traitement de surface du corps principal | Autres |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Rayon de rotation R(mm)
Matériau du corps principal
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Inner Parts Material
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
l(mm)
h1(mm)
h2(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles