Vérins de bridage, taille 25

Vérins de bridage, taille 25
Les vérins de bridage présentent les avantages suivants :- Bridage manuel rapide à l'aide de vis de serrage et du levier de blocage réglable ou du levier de serrage à excentrique.
- Changement facile et rapide de la pièce à usiner en pivotant la tête de bridage à gauche ou à droite.
- Exécution compacte nécessitant peu d'espace lors du bridage.
- Adaptation simple même pour des grandes hauteurs de bridage grâce aux rallonges de vérin.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Down-Thrust Clamps • swivelling, size 25, EH 23310.

Product Description

Universal mechanical clamping element for fast and comfortable changing and clamping of workpieces by means of manually swivelling clamping claw.
The down-thrust clamps provide the following advantages:
• Rapid manual clamping by means of clamping screw, adjustable clamping lever or adjustable eccentric quick clamp.
• Easy and quick changing of the workpiece by swinging the clamping claw to the left or right.
• Reduced space requirements due to the compact design.
• Easy adaption even to larger clamping heights by means of height adjusting cylinders.

Material

Clamp
• Case-hardened steel, case-hardened, blackened and ground
Tension lever
• Zinc die-cast, plastic coated, orange similar to RAL 2004, matt structure
• Zinc die-cast, plastic coated, black

Assembly

Down-thrust clamps can be attached in two ways:
1. in a T-slot, using a nut for T-slots DIN 508 (EH 23010.)
2. with the set screw directly in the mounting plate of, for example, a fixture
The cylinder must make contact over the whole surface.

References

The clamping height can be increased with EH 23310. height adjusting cylinders and EH 1007. washers, and equally lowered by using clamping elements e.g. EH 22730.

Further products

• Height Adjusting Cylinders
• Spacers

Drawing

picture 1 picture 2 picture 3

Order Information

DimensionsStrokeClamping
force
Tightening
torque

max.
WeightArt. No.
d1b1b2d2d3h1h2h3h4h5l1l2l3l4   
[mm][mm][kN][Nm][g] 
with adjustable clamping lever with axial bearing – picture 1
252610M8M830 – 3544 – 491060.048352874531)37723310.0024
with clamping screw – picture 2
252610M8M830 – 3544 – 49106.948352855821223310.0025
with eccentric quick clamp, adjustable – picture 3
252610M8M830 – 3544 – 491035.020.548352882521)20323310.0026
1) Average value established in trials.

Application Example

Référence pièce
23310.0024
23310.0025
23310.0026
23310.0027
23310.0028
23310.0029
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de collier Forme Forme de levier de serrage en L Forme de levier à bouton Type à section de montage Rayon de rotation R
(mm)
Traitement de surface du corps principal Système

174.82 €

1 2 jours 10Mécanisme de serrageEn TType à vis de serrageLevier simpleTaraudé74Pellicule de trifer-

154.75 €

1 2 jours 10Mécanisme de serrageForme en LType à vis de serrage-Taraudé-Pellicule de triferV40

170.40 €

1 Jour même

Stock

10Mécanisme de serrageEn TType à vis de serrageLevier simpleTaraudé-Pellicule de trifer-

195.50 €

1 4 jours --Forme en L-----V40

220.86 €

1 4 jours --En T---74--

215.29 €

1 4 jours --En T---82--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Matériau du corps principal Acier Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal 8
Sans minéraux de conflit oui Conformité REACH oui Bride acier de cémentation, cémenté, bruni, rectifié

Assistance technique