Vérins de bridage, taille 60

Vérins de bridage, taille 60
  • En promotion
Les vérins de bridage ont les avantages suivants:- serrage manuel rapide par broche filetée et excentrique,
- changement rapide et facile de la pièce par pivotement de la mâchoire de serrage,
- forme compacte d'où encombrement réduit lors du serrage,
- adaptation aisée pour des hauteurs de serrage importantes grâce aux rallonges de vérins.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23310.0060
23310.0061
23310.0063
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme Forme de levier à bouton Rayon de rotation R
(mm)
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Section de montage, longueur L
(mm)
d2
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
h2
(mm)

499.51 €

1 4 jours 10En TLevier simple1001265M121744-

433.14 €

1 4 jours 10Forme en L--1265M12174413

498.34 €

308.97 €

1 Jour même

Stock

10Forme en L--1669M16245316

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme de levier de serrage en L Type à vis de serrage
Type à section de montage Taraudé Matériau du corps principal Acier Traitement de surface du corps principal Pellicule de trifer
Inner Parts Material Case-hardened steel, case-hardened, blackened and ground d1(mm) 60 h1(mm) 135
Sans minéraux de conflit yes Conformité REACH yes

Assistance technique