Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
23310.0034 |
23310.0035 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme | Forme de levier à bouton | Rayon de rotation R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261.82 € | 1 | 4 jours | 10 | En T | Levier simple | 100 | |||
190.24 € | 1 | 4 jours | 10 | Forme en L | - | - |
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme de serrage | Forme de levier de serrage en L | Type à vis de serrage |
---|---|---|---|---|---|
Type à section de montage | Taraudé | Matériau du corps principal | Acier | Traitement de surface du corps principal | Pellicule de trifer |
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | 12 | Inner Parts Material | Case-hardened steel, case-hardened, blackened and ground | Sans minéraux de conflit | yes |
Conformité REACH | yes |
Configurer
Propriétés de base
Forme
Forme de levier à bouton
Rayon de rotation R(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles