Bagues-butées, Pour vérins de bridage

Bagues-butées, Pour vérins de bridage
La bague-butée est livrée comme accessoire pour les vérins de bridage 23310.0050-58 et 70.
La bague butée est fixée après avoir positionné le vérin sur sa tige de guidage et a pour effet, d'assurer un serrage précis toujours sur le même point. La bague butée est orientable à 360° sur le vérin. Après fixation, la tête de bridage est orientable à 110° à gauche ou à droite.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

Example

Référence pièce
23310.0345
23310.0348
23310.0350
23310.0351
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSApplication Type de collier Forme Forme de levier de serrage en L Type à section de montage Matériau du corps principal Traitement de surface du corps principal Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Section de montage, longueur L
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
l2
(mm)
b
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
e d₃
(mm)
Système Pour vérins de bridage

40.50 €

1 4 jours -Composants associés--------216--61022760.004025V4023310.0027 - 23310.0029

46.43 €

1 4 jours -Composants associés--------320--61022760.004232V7023310.0040 - 23310.0045

51.78 €

1 4 jours 10Composants associésMécanisme de serrageAutresType à vis de serrageTaraudéAcierAutres543,552817,53571622760.0052-V7023310.0050-.0058

105.62 €

1 4 jours 10--------9310623978154022760.0104--23310.007

Loading...

  1. 1

Informations de base

Sans minéraux de conflit oui Conformité REACH oui Bride acier bruni

Assistance technique