Manettes indexables, avec composants internes en inox, avec tige filetée

Manettes indexables, avec composants internes en inox, avec  tige filetée
  • En promotion
Manettes indexables avec composants internes en inox. Applications multiples, p. ex. dans le domaine du médical, l'industrie chimique etc..

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24390.0010
24390.0012
24390.0014
24390.0016
24390.0018
24390.0020
24390.0022
24390.0024
24390.0026
24390.0028
24390.0041
24390.0044
24390.0051
24390.0054
24390.0061
24390.0064
24390.0071
24390.0074
24390.0081
24390.0084
24390.0086
24390.0089
24390.0131
24390.0134
24390.0141
24390.0144
24390.0151
24390.0154
24390.0161
24390.0164
24390.0171
24390.0174
24390.0181
24390.0184
24390.0191
24390.0194
24390.0331
24390.0334
24390.0341
24390.0344
24390.0351
24390.0354
24390.0361
24390.0364
24390.0371
24390.0374
24390.0381
24390.0384
24390.0391
24390.0394
24390.0441
24390.0444
24390.0451
24390.0454
24390.0461
24390.0464
24390.0471
24390.0474
24390.0481
24390.0484
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSRayon de rotation R
(mm)
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Section de montage, longueur L
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
Lever colour

9.63 €

1 2 jours 103041213M4103024.543.530.5orange

9.63 €

2 2 jours 103041213M4103024.543.530.5black

9.78 €

1 4 jours 103041613M4103024.543.530.5orange

9.78 €

1 4 jours 103041613M4103024.543.530.5black

10.01 €

1 4 jours 103042013M4103024.543.530.5orange

10.01 €

1 4 jours 103042013M4103024.543.530.5black

10.32 €

1 4 jours 103042513M4103024.543.530.5orange

10.32 €

1 4 jours 103042513M4103024.543.530.5black

10.61 €

1 4 jours 103043213M4103024.543.530.5orange

10.61 €

1 4 jours 103043213M4103024.543.530.5black

9.86 €

2 4 jours 104551214M5104524.54335orange

9.86 €

1 4 jours 104551214M5104524.54335black

10.01 €

2 4 jours 104551614M5104524.54335orange

10.01 €

5.91 €

1 Jour même

Stock

104551614M5104524.54335black

10.27 €

6.06 €

1 Jour même

Stock

104552014M5104524.54335orange

10.27 €

6.06 €

1 Jour même

Stock

104552014M5104524.54335black

10.56 €

1 4 jours 104552514M5104524.54335orange

10.56 €

2 4 jours 104552514M5104524.54335black

10.85 €

1 4 jours 104553214M5104524.54335orange

10.85 €

6.40 €

1 Jour même

Stock

104553214M5104524.54335black

11.27 €

1 4 jours 104554014M5104524.54335orange

11.27 €

1 4 jours 104554014M5104524.54335black

9.86 €

1 4 jours 104561214M6104524.54335orange

9.86 €

2 4 jours 104561214M6104524.54335black

10.01 €

1 2 jours 104561614M6104524.54335orange

10.01 €

5.91 €

1 Jour même

Stock

104561614M6104524.54335black

10.27 €

6.06 €

1 Jour même

Stock

104562014M6104524.54335orange

10.27 €

2 4 jours 104562014M6104524.54335black

10.56 €

1 2 jours 104562514M6104524.54335orange

10.56 €

2 2 jours 104562514M6104524.54335black

10.85 €

1 4 jours 104563214M6104524.54335orange

10.85 €

1 4 jours 104563214M6104524.54335black

11.27 €

2 4 jours 104564014M6104524.54335orange

11.27 €

1 4 jours 104564014M6104524.54335black

12.07 €

1 4 jours 104565014M6104524.54335orange

12.07 €

7.12 €

1 Jour même

Stock

104565014M6104524.54335black

13.17 €

2 4 jours 106281618M813.562316.5345orange

13.17 €

1 4 jours 106281618M813.562316.5345black

13.40 €

7.91 €

1 Jour même

Stock

106282018M813.562316.5345orange

13.40 €

1 4 jours 106282018M813.562316.5345black

13.68 €

1 2 jours 106282518M813.562316.5345orange

13.68 €

8.07 €

1 Jour même

Stock

106282518M813.562316.5345black

14.14 €

1 2 jours 106283218M813.562316.5345orange

14.14 €

1 Jour même

Stock

106283218M813.562316.5345black

14.57 €

2 4 jours 106284018M813.562316.5345orange

14.57 €

8.60 €

1 Jour même

Stock

106284018M813.562316.5345black

15.21 €

1 4 jours 106285018M813.562316.5345orange

15.21 €

1 Jour même

Stock

106285018M813.562316.5345black

16.01 €

1 4 jours 106286318M813.562316.5345orange

16.01 €

9.45 €

1 Jour même

Stock

106286318M813.562316.5345black

15.45 €

9.12 €

1 Jour même

Stock

1074102022M1016743683.552orange

15.45 €

1 2 jours 1074102022M1016743683.552black

16.06 €

1 4 jours 1074102522M1016743683.552orange

16.06 €

9.48 €

1 Jour même

Stock

10108168022M1016743683.552black

16.53 €

2 4 jours 1074103222M1016743683.552orange

16.53 €

2 2 jours 1074102522M1016743683.552black

17.63 €

10.40 €

1 Jour même

Stock

1074104022M1016743683.552orange

17.63 €

1 2 jours 1074104022M1016743683.552black

18.50 €

10.92 €

1 Jour même

Stock

1074105022M1016743683.552orange

18.50 €

10.92 €

1 Jour même

Stock

1074105022M1016743683.552black

Loading...

Informations de base

Application Composants associés Type de collier Mécanisme de serrage Sens de fonctionnement Horizontal
Forme Type à bouton Forme de levier à bouton Levier simple Type à section de montage Filetages
Matériau du corps principal Alliage de zinc Section de montage, matériau Acier inoxydable Inner Parts Material Stainless steel 1.4305
Screw Stainless steel 1.4305 Version with screw Sans minéraux de conflit yes
Conformité REACH yes

Assistance technique