Manettes indexables, avec taraudage

Manettes indexables, avec taraudage
  • En promotion
En soulevant le levier la cannelure est libérée. La poignée peut alors être mise en position. En relâchant le levier, la cannelure s'enclenche.
La partie taraudée est interchangeable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24400.0032
24400.0034
24400.0036
24400.0038
24400.0111
24400.0113
24400.0114
24400.0121
24400.0123
24400.0124
24400.0311
24400.0313
24400.0314
24400.0321
24400.0323
24400.0324
24400.0411
24400.0413
24400.0414
24400.0421
24400.0423
24400.0424
24400.0511
24400.0513
24400.0514
24400.0521
24400.0523
24400.0524
24400.0611
24400.0613
24400.0614
24400.0621
24400.0623
24400.0624
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSRayon de rotation R
(mm)
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Section de montage, longueur L
(mm)
t
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
Lever colour

6.61 €

3.90 €

1 Jour même

Stock

103037? 713M3103024.543.530.5orange

6.61 €

3.90 €

1 Jour même

Stock

103037? 713M3103024.543.530.5black

6.61 €

1 2 jours 103049? 913M4103024.543.530.5orange

6.61 €

1 2 jours 103049? 913M4103024.543.530.5black

6.78 €

1 3 jours 104558? 814M5104524.54335orange

6.78 €

1 2 jours 104558? 814M5104524.54335silver

6.78 €

1 2 jours 104558? 814M5104524.54335black

6.78 €

1 2 jours 104568? 814M6104524.54335orange

6.78 €

1 2 jours 104568? 814M6104524.54335silver

6.78 €

1 Jour même

Stock

104568? 814M6104524.54335black

8.12 €

1 2 jours 1062610? 1018M613.562316.5345orange

8.12 €

1 2 jours 1062610? 1018M613.562316.5345silver

8.12 €

1 2 jours 1062610? 1018M613.562316.5345black

8.12 €

1 2 jours 1062810? 1018M813.562316.5345orange

8.12 €

1 2 jours 1062810? 1018M813.562316.5345silver

8.12 €

1 Jour même

Stock

1062810? 1018M813.562316.5345black

9.40 €

2 2 jours 1074814? 1422M816743683.552orange

9.40 €

1 2 jours 1074814? 1422M816743683.552silver

9.40 €

2 2 jours 1074814? 1422M816743683.552black

9.40 €

1 3 jours 10741014? 1422M1016743683.552orange

9.40 €

1 2 jours 10741014? 1422M1016743683.552silver

9.40 €

1 2 jours 10741014? 1422M1016743683.552black

10.02 €

1 Jour même

Stock

10891017? 1725M1019894311463orange

10.02 €

1 2 jours 10891017? 1725M1019894311463silver

10.02 €

5.91 €

1 Jour même

Stock

10891017? 1725M1019894311463black

10.02 €

1 2 jours 10891217? 1725M1219894311463orange

10.02 €

1 2 jours 10891217? 1725M1219894311463silver

10.02 €

1 2 jours 10891217? 1725M1219894311463black

13.22 €

7.80 €

1 Jour même

Stock

101081222? 2230M122310850.512576orange

13.22 €

7.80 €

1 Jour même

Stock

101081222? 2230M122310850.512576silver

13.22 €

1 2 jours 101081222? 2230M122310850.512576black

13.35 €

7.88 €

1 Jour même

Stock

101081622? 2230M162310850.512576orange

13.35 €

1 2 jours 101081622? 2230M162310850.512576silver

13.35 €

1 2 jours 101081622? 2230M162310850.512576black

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Composants associés Type de collier Mécanisme de serrage Sens de fonctionnement Horizontal
Forme Type à bouton Forme de levier à bouton Levier simple Type à section de montage Taraudé
Matériau du corps principal Alliage de zinc Section de montage, matériau Acier Section de montage, traitement de la surface Pellicule de trifer
Inner Parts Material Steel, blackened, quality 5.8 Threaded part Steel, blackened, quality 5 Version with female thread
Sans minéraux de conflit yes Conformité REACH yes

Assistance technique