Manettes indexables

Manettes indexables
  • En promotion
Avantages du palier axial:- force de serrage doublée en comparaison à la version sans palier grâce à la diminution des frottements,
- protection de la pièce serrée grâce à une surface d'appui fixe et plus grande
- effet d'affaissement réduit grâce à une force de précontrainte plus élevée dans la tige ou le taraudage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24420.0010
24420.0012
24420.0110
24420.0112
24420.0210
24420.0212
24420.0310
24420.0312
24420.1010
24420.1012
24420.1110
24420.1112
24420.1210
24420.1212
24420.1310
24420.1312
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSRayon de rotation R
(mm)
Section de montage, matériau Section de montage, traitement de la surface Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Section de montage, longueur L
(mm)
Inner Parts Material t1
(mm)
t2
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
Threaded part Lever colour

19.72 €

2 2 jours 1062AcierPellicule de trifer612.5Steel, nitrided, blackened12.5518M6246234.5503Steel, nitrided, blackenedorange

19.72 €

2 4 jours 1062AcierPellicule de trifer612.5Steel, nitrided, blackened12.5518M6246234.5503Steel, nitrided, blackenedblack

21.17 €

1 4 jours 1074AcierPellicule de trifer814Steel, nitrided, blackened144.222M8257439.5563.5Steel, nitrided, blackenedorange

21.17 €

2 4 jours 1074AcierPellicule de trifer814Steel, nitrided, blackened144.222M8257439.5563.5Steel, nitrided, blackenedblack

22.68 €

14.06 €

1 Jour même

Stock

1089AcierPellicule de trifer1018Steel, nitrided, blackened185.425M10308946.5664Steel, nitrided, blackenedorange

22.68 €

14.06 €

1 Jour même

Stock

1089AcierPellicule de trifer1018Steel, nitrided, blackened185.425M10308946.5664Steel, nitrided, blackenedblack

26.27 €

1 4 jours 10108AcierPellicule de trifer1226.5Steel, nitrided, blackened26.56.630M123510856.5825Steel, nitrided, blackenedorange

26.34 €

16.33 €

1 Jour même

Stock

10108AcierPellicule de trifer1226.5Steel, nitrided, blackened26.56.630M123510856.5825Steel, nitrided, blackenedblack

34.40 €

21.33 €

1 Jour même

Stock

1062Acier inoxydable-612.5Stainless steel12.5518M6246234.5503Stainless steelorange

34.40 €

1 4 jours 1062Acier inoxydable-612.5Stainless steel12.5518M6246234.5503Stainless steelblack

36.24 €

22.47 €

1 Jour même

Stock

1074Acier inoxydable-814Stainless steel144.222M8257439.5563.5Stainless steelorange

36.24 €

1 4 jours 1074Acier inoxydable-814Stainless steel144.222M8257439.5563.5Stainless steelblack

42.39 €

1 4 jours 1089Acier inoxydable-1018Stainless steel185.425M10308946.5664Stainless steelorange

42.39 €

1 4 jours 1089Acier inoxydable-1018Stainless steel185.425M10308946.5664Stainless steelblack

51.16 €

1 4 jours 10108Acier inoxydable-1226.5Stainless steel26.56.630M123510856.5825Stainless steelorange

51.16 €

1 4 jours 10108Acier inoxydable-1226.5Stainless steel26.56.630M123510856.5825Stainless steelblack

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Composants associés Type de collier Mécanisme de serrage Sens de fonctionnement Horizontal
Forme Type à bouton Forme de levier à bouton Levier simple Type à section de montage Taraudé
Matériau du corps principal Alliage de zinc Version with axial bearing and female thread Sans minéraux de conflit yes
Conformité REACH yes

Assistance technique