Manettes indexables, avec composants internes en inox, avec taraudage

Manettes indexables, avec composants internes en inox, avec taraudage
  • En promotion
Manettes indexables avec composants internes en inox. Applications multiples, p. ex. dans le domaine du médical, l'industrie chimique etc..

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24390.0032
24390.0034
24390.0036
24390.0038
24390.0111
24390.0114
24390.0121
24390.0124
24390.0321
24390.0324
24390.0411
24390.0414
24390.0421
24390.0424
24390.0511
24390.0514
24390.0521
24390.0524
24390.0611
24390.0614
24390.0621
24390.0624
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSRayon de rotation R
(mm)
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal t
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
Lever colour

8.98 €

5.30 €

1 Jour même

Stock

10303? 713M3103024.543.530.5orange

8.98 €

5.30 €

1 Jour même

Stock

10303? 713M3103024.543.530.5black

8.98 €

5.30 €

1 Jour même

Stock

10304? 913M4103024.543.530.5orange

8.98 €

5.30 €

1 Jour même

Stock

10304? 913M4103024.543.530.5black

9.32 €

5.50 €

1 Jour même

Stock

10455? 814M5104524.54335orange

9.32 €

5.50 €

1 Jour même

Stock

10455? 814M5104524.54335black

9.32 €

1 Jour même

Stock

10456? 814M6104524.54335orange

9.32 €

5.50 €

1 Jour même

Stock

10456? 814M6104524.54335black

11.49 €

1 4 jours 10628? 1018M813.562316.5345orange

11.49 €

6.78 €

1 Jour même

Stock

10628? 1018M813.562316.5345black

14.15 €

8.35 €

1 Jour même

Stock

10748? 1422M816743683.552orange

14.15 €

8.35 €

1 Jour même

Stock

10748? 1422M816743683.552black

14.15 €

8.35 €

1 Jour même

Stock

107410? 1422M1016743683.552orange

14.15 €

8.35 €

1 Jour même

Stock

107410? 1422M1016743683.552black

17.63 €

10.40 €

1 Jour même

Stock

108910? 1725M1019894311463orange

17.63 €

10.40 €

1 Jour même

Stock

108910? 1725M1019894311463black

17.63 €

1 3 jours 108912? 1725M1219894311463orange

17.63 €

10.40 €

1 Jour même

Stock

108912? 1725M1219894311463black

23.59 €

13.92 €

1 Jour même

Stock

1010812? 2230M122310850.512576orange

23.59 €

13.92 €

1 Jour même

Stock

1010812? 2230M122310850.512576black

23.79 €

14.04 €

1 Jour même

Stock

1010816? 2230M162310850.512576orange

23.79 €

14.04 €

1 Jour même

Stock

1010816? 2230M162310850.512576black

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Composants associés Type de collier Mécanisme de serrage Sens de fonctionnement Horizontal
Forme Type à bouton Type à section de montage Taraudé Matériau du corps principal Alliage de zinc
Section de montage, matériau Acier inoxydable Inner Parts Material Stainless steel 1.4305 Threaded part Stainless steel 1.4305
Version with female thread Sans minéraux de conflit yes Conformité REACH yes

Assistance technique