Axes d'articulation

Axes d'articulation
Conçus pour les leviers à excentrique EH 23390. et applications similaires.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23400.0082
23400.0085
23400.0102
23400.0105
23400.0122
23400.0125
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Section de montage, longueur L
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
l2
(mm)

3.69 €

1 2 jours 10814814.718

4.17 €

1 3 jours 10821814.727

4.79 €

2 2 jours 101018101724

5.20 €

2 2 jours 101029101735

5.79 €

6 2 jours 101221121927

6.33 €

1 2 jours 101231121937

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Composants associés Type de collier Mécanisme de serrage Sens de fonctionnement Horizontal
Forme Autres Matériau du corps principal Acier inoxydable Fulcrum Pins Stainless steel 1.4021, heat-treated
Safety ring Stainless steel 1.4310 Sans minéraux de conflit yes Conformité REACH yes

Assistance technique