Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
23390.0408 |
23390.0410 |
23390.0412 |
23390.0508 |
23390.0510 |
23390.0512 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Rayon de rotation R (mm) | Matériau du corps principal | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | d (mm) | l (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | s (mm) | Eccentric stroke s (mm) | r1 (mm) | r2 (mm) | Eccentric part | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.96 € | 1 | 2 jours | 10 | 114 | Acier | 8 | 8 | ~ 114 | 13 | 9 | 19.54 | 14 | ~ 12 | 9.07 | 3.87 | 17.2 | 21.07 | Steel St. 52-3, zinc phosphated | |||
34.21 € | 2 | 2 jours | 10 | 138 | Acier | 10 | 10 | ~ 138 | 17 | 12 | 24.54 | 17 | ~ 15 | 11.45 | 4.85 | 21.6 | 26.45 | Steel St. 52-3, zinc phosphated | |||
39.20 € | 1 | 3 jours | 10 | 157 | Acier | 12 | 12 | ~ 157 | 20 | 14 | 31.81 | 21 | ~ 18 | 16.29 | 6.29 | 28 | 34.29 | Steel St. 52-3, zinc phosphated | |||
41.23 € | 2 | 2 jours | 10 | 114 | Alliage de zinc | 8 | 8 | ~ 114 | 13 | 9 | 19.54 | 14 | ~ 12 | 9.07 | 3.87 | 17.2 | 21.07 | Stainless steel 1.4301 | |||
49.48 € | 1 | 3 jours | 10 | 138 | Alliage de zinc | 10 | 10 | ~ 138 | 17 | 12 | 24.54 | 17 | ~ 15 | 11.45 | 4.85 | 21.6 | 26.45 | Stainless steel 1.4301 | |||
58.05 € | 1 | 2 jours | 10 | 157 | Alliage de zinc | 12 | 12 | ~ 157 | 20 | 14 | 31.81 | 21 | ~ 18 | 16.29 | 6.29 | 28 | 34.29 | Stainless steel 1.4301 |
Loading...
Application | Composants associés | Type de collier | Mécanisme de serrage | Forme | Type à bouton |
---|---|---|---|---|---|
Type à section de montage | Trou rond | Section de montage, matériau | Acier inoxydable | Fulcrum Pins | Stainless steel 1.4021, heat-treated |
Safety ring | Stainless steel 1.4310 | Temperature max.(°C) | 60 | Plastic cap | PVC, red |
Sans minéraux de conflit | yes | Conformité REACH | yes |
Configurer
Propriétés de base
Rayon de rotation R(mm)
Matériau du corps principal
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
d(mm)
l(mm)
b1(mm)
b2(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
s(mm)
Eccentric stroke s(mm)
r1(mm)
r2(mm)
Eccentric part
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles