Leviers à excentrique double, avec axe d'articulation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

23380.0012

Référence pièce
23380.0012
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

69.89 €

1 3 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Composants associés Type de collier Mécanisme de serrage Forme Type à bouton
Type à section de montage Trou rond Matériau du corps principal Acier Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal 12
Location hole(mm) 12 Fulcrum Pins Steel, case-hardened Safety ring Spring steel
Sans minéraux de conflit yes Conformité REACH yes

Vous vous trouvez sur la page de Leviers à excentrique double, avec axe d'articulation, le numéro d'article est le suivant: 23380.0012.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 23380.0012.

Assistance technique