Ecrous en T >ébauche<, DIN 508

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23010.0060
23010.0080
23010.0100
23010.0120
23010.0140
23010.0160
23010.0180
23010.0200
23010.0220
23010.0240
23010.0280
23010.0320
23010.0360
23010.0420
23010.0480
23010.0540
23010.0720
23010.0730
23010.0740
23010.0750
23010.0760
23010.0780
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface (détails) a
(mm)
e
(mm)
h
(mm)
k
(mm)
Dimension de la rainure en T
(mm)
Dev. from DIN

0.82 €

0.48 €

1 Jour même

Stock

10AcierNon5.610846-

0.82 €

1 3 jours 10AcierNon7.6131068-

0.84 €

1 2 jours 10AcierNon9.61512610-

1.03 €

10 2 jours 10AcierNon11.61814712-

1.17 €

0.69 €

1 Jour même

Stock

10AcierNon13.62216814-

1.57 €

1 2 jours 10AcierNon15.62518916DIN standards do not include these dimensions.

2.00 €

1.18 €

1 Jour même

Stock

10AcierNon17.628201018-

2.93 €

1 2 jours 10AcierNon19.632241220DIN standards do not include these dimensions.

3.76 €

1 2 jours 10AcierNon21.635281422-

5.85 €

1 2 jours 10AcierNon23.640321624DIN standards do not include these dimensions.

6.96 €

1 2 jours 10AcierNon27.644361828-

22.73 €

1 2 jours 10AcierNon31.550402032DIN standards do not include these dimensions.

16.65 €

1 2 jours 10AcierNon35.554442236-

36.65 €

21.62 €

1 Jour même

Stock

10AcierNon41.565522642-

53.65 €

1 2 jours 10AcierNon47.575603048-

77.25 €

1 2 jours 10AcierNon53.485703454-

2.33 €

1 3 jours 10Acier inoxydable-7.6131068-

2.58 €

1.52 €

1 Jour même

Stock

10Acier inoxydable-9.61512610-

3.10 €

1 2 jours 10Acier inoxydable-11.61814712-

4.18 €

1 2 jours 10Acier inoxydable-13.62216814-

6.96 €

1 2 jours 10Acier inoxydable-15.62518916DIN standards do not include these dimensions.

6.96 €

4.11 €

1 Jour même

Stock

10Acier inoxydable-17.628201018-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Détails sur le verrouillage Autres formes spéciales Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Assistance technique