Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
These nuts for T-slots (slot nuts) are manufactured according to DIN 508.The spring element avoids vertical and horizontal slipping of the nut. |
T-slot size | Dimensions | Spring load | Weight | Art. No. | ||||||
d | a | e | h | k | s | F1 | F2 | |||
~ | ~ | |||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [g] | |||||||
10 | M 8 | 9.6 | 15 | 12 | 6 | 0.65 | 3.25 | 4.75 | 12 | 23010.0811 |
12 | M10 | 11.6 | 18 | 14 | 7 | 0.80 | 4.70 | 12.60 | 20 | 23010.0813 |
14 | M12 | 13.6 | 22 | 16 | 8 | 0.90 | 8.50 | 14.20 | 34 | 23010.0815 |
18 | M16 | 17.6 | 28 | 20 | 10 | 1.00 | 7.80 | 13.50 | 68 | 23010.0819 |
22 | M20 | 21.6 | 35 | 28 | 14 | 1.60 | 5.00 | 12.80 | 147 | 23010.0823 |
Référence pièce
|
---|
23010.0811 |
23010.0813 |
23010.0815 |
23010.0819 |
23010.0823 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | a (mm) | e (mm) | h (mm) | k (mm) | s (mm) | Dimension de la rainure en T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.61 € | 1 | 3 jours | 10 | 8 | 9.6 | 15 | 12 | 6 | 0.65 | 10 | |||
7.07 € | 10 | 4 jours | 10 | 10 | 11.6 | 18 | 14 | 7 | 0.8 | 12 | |||
8.07 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 13.6 | 22 | 16 | 8 | 0.9 | 14 | |||
9.69 € | 1 | 4 jours | 10 | 16 | 17.6 | 28 | 20 | 10 | 1 | 18 | |||
12.94 € | 1 | 4 jours | 10 | 20 | 21.6 | 35 | 28 | 14 | 1.6 | 22 |
Loading...
Traitement de surface (détails) | Film Triiron | Détails sur le verrouillage | Autres formes spéciales | Spring | Stainless steel |
---|---|---|---|---|---|
Ball | Ball-bearing steel, hardened | T-nut | Heat-treated steel, tempered, quality 10, blackened | Conflict Minerals free | yes |
REACH compliant | yes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
a(mm)
e(mm)
h(mm)
k(mm)
s(mm)
Dimension de la rainure en T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles