Ecrous en T >longs<

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

Example

Référence pièce
23020.0060
23020.0080
23020.0100
23020.0120
23020.0140
23020.0146
23020.0160
23020.0180
23020.0200
23020.0220
23020.0280
23020.0360
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Traitement de surface (détails) Détails sur le verrouillage a
(mm)
e
(mm)
h
(mm)
k
(mm)
s
(mm)
l
(mm)
Dimension de la rainure en T
(mm)

3.61 €

1 Jour même

Stock

105Film TriironAutres formes spéciales5,61084-206

3.69 €

10 4 jours 106Film TriironAutres formes spéciales7,613106-268

3.79 €

1 Jour même

Stock

108Film TriironAutres formes spéciales9,615126-3010

4.15 €

1 Jour même

Stock

1010Film TriironAutres formes spéciales11,618147-3612

4.39 €

2.59 €

1 Jour même

Stock

1012Film TriironAutres formes spéciales13,622168-4414

5.59 €

1 4 jours 106--13,62216844-14

5.86 €

3.46 €

1 Jour même

Stock

1014Film TriironAutres formes spéciales15,625189-5016

7.37 €

1 2 jours 1016Film TriironAutres formes spéciales17,6282010-5618

13.04 €

1 4 jours 1018Film TriironAutres formes spéciales19,6322412-6420

15.13 €

8.93 €

1 Jour même

Stock

1020Film TriironAutres formes spéciales21,6352814-7022

32.43 €

1 4 jours 1024Film TriironAutres formes spéciales27,6443618-8828

58.18 €

1 4 jours 1030Film TriironAutres formes spéciales35,5544422-10836

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Sans minéraux de conflit oui Conformité REACH oui

Assistance technique