Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
23020.0560 |
23020.0580 |
23020.0600 |
23020.0620 |
23020.0640 |
23020.0660 |
23020.0680 |
23020.0700 |
23020.0720 |
23020.0780 |
23020.0860 |
23020.0920 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | a (mm) | e (mm) | h (mm) | k (mm) | Dimension de la rainure en T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.50 € | 10 | 2 jours | 10 | 5 | 5.7 | 10 | 8 | 4 | 6 | |||
3.99 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 7.6 | 13 | 10 | 6 | 8 | |||
4.02 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 9.6 | 15 | 12 | 6 | 10 | |||
4.12 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 11.6 | 18 | 14 | 7 | 12 | |||
4.46 € | 1 | 2 jours | 10 | 12 | 13.6 | 22 | 16 | 8 | 14 | |||
9.63 € 5.68 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 14 | 15.6 | 25 | 18 | 9 | 16 | |||
7.25 € | 1 | 2 jours | 10 | 16 | 17.6 | 28 | 20 | 10 | 18 | |||
13.62 € | 1 | 2 jours | 10 | 18 | 19.6 | 32 | 24 | 12 | 20 | |||
14.74 € | 1 | 2 jours | 10 | 20 | 21.6 | 35 | 28 | 14 | 22 | |||
23.95 € | 1 | 2 jours | 10 | 24 | 27.6 | 44 | 36 | 18 | 28 | |||
47.14 € | 1 | 2 jours | 10 | 30 | 35.5 | 54 | 44 | 22 | 36 | |||
94.60 € | 1 | 2 jours | 10 | 36 | 41.5 | 65 | 52 | 26 | 42 |
Loading...
Matériau | Acier | Traitement de surface (détails) | Film Triiron | Détails sur le verrouillage | Autres formes spéciales |
---|---|---|---|---|---|
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
a(mm)
e(mm)
h(mm)
k(mm)
Dimension de la rainure en T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles